Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ

СІМАТІК S7‑1200 Г2

Правильний вибір для більшості застосувань
Рішення, яке відповідає вимогам сучасних машин

  • Підвищена продуктивність і масштабованість — підтримка до 31 пристроїв в ПРОФІНЕТ Мережа в тому числі ІРТ, збільшилася обчислювальна потужність, розширена програма і пам'ять даних, і а зменшена загальна ширина приблизно на 25% порівняно з попереднім сімейством S7-1200.
  • Високопродуктивний контроль руху — інтегровані функції управління рухом; контролер дозволяє прості та узгоджені управління віссю а також базова кінематика, забезпечуючи висока точність руху.
  • Безпека машин — інтегрований функції безпеки і вбудований Протокол ProfiSafe для зв'язку з перетворювачами частоти, що мають Безпека інтегрована підтримка.
  • Розширена діагностика — вбудований НФК забезпечує швидкий доступ до пристроїв, діагностичних та експлуатаційних даних через Мобільні пристрої Android/iOS, зменшуючи час простою та підвищуючи ефективність обслуговування.

Стартовий комплект

(Номер каталогу: ПЛ2: ДИФА-1200Г2)

6ЕС7214-1АФ50-0ХБ0

CPU 1214ФК контролер, інтегрований 14 цифрових входів, 10 цифрових виходів,
300 кБ програмної пам'яті і 750 кБ пам'яті даних

6ЕС7822-0АА25-0Я5

КРОК 7 Базовий V21 програмне забезпечення,
Інженерний інструмент для розробки програм, в тому числі Безпека функціональність

Ціна (нетто)

710 ЄВРО

Акція діє до 30 вересня 2026 року або до закінчення запасів.

Ця інформація призначена лише для маркетингових цілей і не є офертою у значенні Цивільного кодексу. Ми залишаємо за собою право подавати акційні пропозиції виключно вибраним бізнес-клієнтам. Акція не спрямована на споживачів.

Сіменс Sp. з о. о., вул. Żupnicza 11, 03‑821 Варшава, Польща | Тел. +48 22 870 9000 | Районний суд столиці Варшави, 14-й комерційний відділ Національного судового реєстру, KRS 0000031854, Статутний капітал: 96 831 415,00 злотих | Ідентифікаційний код: 526‑03‑02‑870

Радар продукту

Product Radar - офіційний інструмент Siemens, що підтримує пошук продуктів.