Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC Mobile Devices?

Наші високопродуктивні промислові планшети та ноутбуки SIMATIC — це потужний компаньйон на вашому боці з надійними функціональними можливостями, які вам потрібні в польових умовах. Зробіть свою роботу в промислових додатках швидшою та гнучкішою, незалежно від того, працюєте ви в інтралогістиці чи сервісному обслуговуванні.

Міцні, високопродуктивні ноутбуки та планшети ідеально підходять для проектування в офісі та для введення в експлуатацію, обслуговування або обслуговування систем автоматизації. Виберіть один з двох SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • SIMATIC IPC MD-57A

Ключові переваги

Виконуйте в важких умовах

SIMATIC Mobile Devices стійкі до ударів, вібрацій та електромагнітних порушень. Використання у виробництві, польовому обслуговуванні, транспорті та логістиці, роздрібній торгівлі, компаніях постачання та утилізації та екстрених службах.

Залишайтеся на зв'язку в полі

MD 34A має підключення Wi-Fi 6, сумісність Bluetooth v5.3, сканери RFID та штрих-кодів. MD 57-A має інтегровані інтерфейси для прямого підключення машини та системи, підключення HDMI та док-станцію USB.

Покладайтеся на тривалий час автономної роботи

Тривалий час автономної роботи, невелика вага та можливість заміни акумулятора під час роботи забезпечують доступність цифрової роботи в польових умовах.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Огляд мобільних пристроїв SIMATIC IPC