Читайте та записуйте в діапазоні ВЧ
Робота на частоті 13,56 МГц із сумісністю ISO 15693; RF300 додає підтримку ISO 18000‑3 для розширених програм.
SIMATIC RF200 та RF300 складають ядро системи HF RFID Siemens, забезпечуючи надійну ідентифікацію, прозорість даних та відповідність вимогам Red 3.3 для виробництва та внутрішньої логістики. Ці зчитувачі безперешкодно інтегруються з SIMATIC та TIA Portal, пропонуючи стандартизовані інтерфейси для швидкого введення в експлуатацію. RF200 ідеально підходить для економічно ефективних завдань середньої продуктивності, тоді як RF300 забезпечує високу швидкість, велику пам'ять та розширену діагностику для складних середовищ. У поєднанні з транспондерами, зовнішніми антенами, модулями зв'язку та майстрами IO‑Link вони створюють гнучке, масштабоване рішення, адаптоване до потреб автоматизації.
RF200 та RF300 забезпечують простежуваність від кінця до кінця у виробництві та внутрішньологістиці, покращуючи якість та відповідність вимогам.
RF300 забезпечує високошвидкісну передачу даних і велику пам'ять для вимогливих ліній, тоді як RF200 забезпечує економічну ефективність для стандартних завдань.
Обидві сім'ї підключаються через IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS або Ethernet і легко інтегруються з SIMATIC і TIA Portal для легкого розширення.
Робота на частоті 13,56 МГц із сумісністю ISO 15693; RF300 додає підтримку ISO 18000‑3 для розширених програм.
RF200 використовує IO‑Link для простих налаштувань; RF300 підтримує PROFINET та PROFIBUS для складних мереж автоматизації.
RF300 забезпечує розширену діагностику та пам'ять для прогнозного технічного обслуговування; RF200 пропонує спрощені перевірки стану для швидкого введення в експлуатацію.