Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

CIGRE 2026

Технологія для прискорення трансформації мережі | 23-28 серпня 2026 року в Парижі

Чому саме SICAM OT менеджер активів?

Оператори критичної інфраструктури стикаються зі зростаючим тиском: зростаюча складність активів, суворіші правила, такі як NIS2, та зростаючі ризики кібербезпеки. У той же час багато організацій все ще покладаються на фрагментовані інструменти або ручну документацію активів.

OT Asset Manager вирішує ці проблеми, забезпечуючи центральну, завжди актуальну інвентаризацію всіх активів OT, зменшуючи ручні зусилля та приймаючи рішення на основі даних.

Як повністю локальне рішення, воно гарантує, що всі конфіденційні операційні дані залишаються локальними, що робить його ідеальним для критичних для безпеки середовищ.

Ключові переваги

Повна прозорість активів

Отримайте повний і завжди актуальний огляд усіх ОТ активів, включаючи версії апаратного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що забезпечує основу для надійних операцій та обґрунтованих рішень.

Кібербезпека та відповідність

Швидше виявляйте вразливості, ефективно плануйте оновлення та відповідайте нормативним вимогам, таким як NIS2, ISO або IEC, за допомогою готових до аудиту даних активів та звітності.

Ефективність завдяки локальному контролю

Скоротіть зусилля вручну та усуньте фрагментовані інструменти за допомогою централізованого рішення, зберігаючи при цьому всі конфіденційні операційні дані надійно на місці, повністю під вашим контролем.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси (англійською мовою)