Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

CIGRE 2026

23-28 серпня 2026 | Париж | Франція

Дякуємо за ваш візит. Побачимося в 2028 році.

Технологія для прискорення трансформації мережі

Глобальна потреба в безпечній, доступній, стійкій та стійкій енергії ніколи не була більш критичною, оскільки попит на електроенергію зростає в геометричній прогресії. Штучний інтелект та машинне навчання сприяють безпрецедентному розширенню центрів обробки даних, а споживання електроенергії, за прогнозами, подвоїться до 2030 року.

Зіткнувшись з цим експоненціальним попитом, ось кілька прикладів того, як наша пропозиція Siemens додає цінності для клієнтів:

  • +20% потужності мережі, до 40% нижчі інвестиційні витрати за допомогою Gridscale X
  • До +30% корисної потужності електромережі до CAPEX за допомогою Electrification X
  • 20% економія життєвого циклу, на 80% менше міді, до 50% зменшення CO₂e за допомогою SIPROTEC V
  • Перевірене скорочення CO₂ та ресурсів за допомогою blue GIS
  • Зниження витрат на технічне обслуговування до 70% та на 38% у віддаленому доступі
    економія за допомогою RUGGEDCOM

Ми поєднуємо реальний та цифровий світи для масштабування потужностей, модернізації інфраструктури та підвищення задоволеності, забезпечуючи стабільність мережі, незважаючи на зростаючу складність.

Давайте формувати майбутнє разом — приєднуйтесь до нас у CIGRE.

Ознайомтеся з нашими основними темами

Отримайте безкоштовний квиток зараз

Ваш безкоштовний квиток на CIGRE 2026 | 23-28 серпня
Відвідайте нас на стенді A164, рівень 1

Пресрелізи

  • Siemens та Electric Power Group співпрацюють з метою підвищення проактивного управління мережею та стійкості
    Натисніть тут
  • Siemens підвищує доступність електромереж завдяки всебічній прозорості
    Натисніть тут
  • Siemens розширює екологічно чистий розподіл електроенергії в Давосі
    Натисніть тут
  • Electrification X від Siemens підвищує ефективність та безпеку зарядної інфраструктури Aral Impulse
    Натисніть тут
  • Siemens зміцнює кіберстійкість, щоб забезпечити енергопостачання критичної інфраструктури
    Натисніть тут
Усміхнений енергетик в капелюсі на телефоні, накладений стилізованою графікою Siemens «X» на темно-синьому тлі.

Siemens на виставці Enlit Europe, 10-12 листопада, зал A.A50, Відень

Дізнайтеся, як мережі на основі штучного інтелекту можуть розблокувати до 30% більше потужності та зменшити відключення до 30%.