Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SCALANCE X-400?

Промислові мережі вимагають високої доступності, надійного зв'язку та гнучкої сегментації. SCALANCE X-400 спеціально розроблений для середніх промислових мереж і поєднує маршрутизацію рівня 3, промислову надійність та безперебійну інтеграцію в існуючі середовища автоматизації.

  • МАСШТАБ X‑400: гнучкий комутатор рівня 3, призначений для середніх промислових мереж, що пропонує до 32 Гбіт/с і надійну роботу від -40° до +60° | Більше інформації

Ключові переваги

Забезпечити високу доступність

Скоротіть час простою за рахунок резервних мережевих структур і стабільного зв'язку даних.

Увімкнути гнучкий дизайн мережі

Підтримка топології ліній, кільця та зірок для задоволення широкого кола вимог до промислових мереж.

Спрощення управління мережею

Інтегрована сегментація, діагностика та централізоване управління допомагають оптимізувати роботу мережі.

Рекомендовані можливості

Дізнайтеся, як інші використовують комутатори SCALANCE рівня 3

Мережеве рішення Toro Orkla

Orkla Group I Безпечні та надійні мережеві рішення підтримують підвищення продуктивності

З 1964 року Toro виробляє харчові суміші на своєму високоавтоматизованому заводі Indre Arna, який постійно модернізувався. Нова сегментована, резервна мережа рівня 3 тепер забезпечує безпечні, надійні та високопродуктивні операції з безперебійною корпоративною інтеграцією.

Поширені запитання

Вивчіть додаткові ресурси та пов'язані продукти

Налаштуйте та купуйте

Огляд продукту | SIEпортал

Товари для ТІА — SIMATIC | Каталог ST 70

Конфігурація продукту | TIA Selection Tool

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.