Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому варто використовувати стелажні вимикачі SCALANCE X-300?

Компактні комутатори Industrial Ethernet SCALANCE X-300, встановлені в стійці, поєднують операційну технологію (OT) та інформаційні технології (IT), забезпечуючи надійні та безпечні з'єднання для ваших машин та датчиків.

Ці комутатори підтримують гнучку безпечну мережеву інфраструктуру на вашому цеху навіть у суворих промислових умовах. Продукти SCALANCE X-300 включають:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Компактні комутатори Ethernet для високопродуктивних мереж заводу, більше інформації
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Вимикачі для монтажу в стійці з гнучкими можливостями застосування до +70°C, більше інформації
  • SCALANCE XR-300WG: Оптимізований за витратами та економія місця в стійці комутатор із класом захисту IP30, більше інформації

Ключові переваги

Інтеграція OT та IT для гнучких мереж

Поєднуйте промислову надійність із стандартами ІТ, щоб забезпечити безперебійний зв'язок між машинами, системами та корпоративними додатками у вашій мережі.

Максимізуйте доступність за допомогою перевірених механізмів резервування

Забезпечте стабільну роботу з високою доступністю мережі за допомогою вбудованих функцій резервування, таких як MRP та VLAN, навіть у складних промислових умовах.

Ефективне масштабування завдяки компактній конструкції з високим портом

Підключіться до 28 пристроїв з економією місця та легко адаптуйтеся до зростаючих потреб мережі за допомогою гнучких компактних варіантів та варіантів кріплення в стійку.

Рекомендовані можливості

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.