Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 - це ряд некерованих комутаторів Ethernet та медіаконвертерів, ідеальних для налаштування невеликих промислових мереж за чудовою ціною. Оскільки їх не потрібно налаштовувати, ці пристрої забезпечують швидку, нескладну мережеву інтеграцію для машинно-орієнтованих додатків. Незалежно від того, чи є 8 або 24 порти, використовуйте в шафі управління або поблизу машини: наш широкий асортимент SCALANCE X-100 пропонує некеровані комутатори Industrial Ethernet та медіаконвертери для різних вимог та завдань. Асортимент опцій включає в себе:

Ключові переваги

Використання в жорстких умовах

Витримуйте суворі умови та екстремальні температури, від -40° C до+70° C. Використовуйте вимикачі SCALANCE в місцях з ризиком вибуху зони 2 відповідно до ATEX та IECEx.

Швидка інтеграція

Прискорити інтеграцію в мережу. Некеровані комутатори не потрібно налаштовувати, тому ви можете легко інтегрувати їх у свою промислову мережу.

Покращуйте свою діяльність

Забезпечте надійну продуктивність за допомогою комутаторів, які оснащені великою кількістю портів Ethernet, резервним джерелом живлення у версіях 24 В постійного струму та невеликою глибиною кріплення для економії місця в шафі управління.

Рекомендовані рішення

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами

Налаштуйте та купуйте

Огляд продукту | SIEпортал

Конфігурація продукту | TIA Selection Tool

Інструменти та завантаження

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.