Швидше реагуйте на потреби ринку, збільшуйте навантаження на проекти та зростаючі очікування щодо налаштування. Розвивайте свій життєвий цикл розробки, щоб керувати варіаціями, масовими налаштуваннями та налаштованою доставкою на замовлення, все це за допомогою Polarion ALM з керуванням варіантами.
Конфігуратор варіантів Polarion дозволяє керувати варіантами з надійністю та відповідністю, що значно покращує процеси життєвого циклу додатків для ефективного управління зростаючим рівнем варіацій програмного забезпечення.
Співпраця
Polarion дозволяє командам легко та безпечно співпрацювати над спільними ресурсами. Ви можете контролювати, хто може бачити що, хто може змінювати що і коли за допомогою детальних елементів керування дозволами та надійної настроюваної автоматизації робочого процесу.
Відстежуваність
За допомогою Polarion ви можете забезпечити повноту інформації про кожен етап процесу розробки. Кожен крок знаходиться лише за один клік — починаючи з модифікованих рядків коду до запитів на зміни високого рівня.
Повторне використання
Дослідження показують, що від 60% до 80% вимог, коду та тестів поділяються між проектами. За допомогою Polarion ви можете повторно використовувати або розгалужувати свої дані для ефективної послідовної або паралельної розробки проектів та лінійок продуктів.