Інтерфейси DDR містять кілька груп сигналів, кожна з яких має унікальні вимоги до якості сигналу. Вони також мають відносні часові відносини між групами сигналів, які потрібно задовольнити. Усі сигнали у всіх групах потрібно проаналізувати, щоб переконатися, що конструкція працюватиме за призначенням. На зображенні, зображеному тут, є понад 64 сигнали, включаючи годинник, команду/адресу, дані, стробоскоп даних та статус. Проблема якості сигналу або синхронізації будь-якого окремого сигналу може призвести до непрацездатності всього інтерфейсу.
На щастя, інтерфейси DDR пов'язані зі специфікаціями JEDEC, які документують вимоги до інтерфейсу - але лише для сторони інтерфейсу DRAM. JEDEC не визначає вимоги до сигналу вводу-виводу контролера або часу, тому різні контролери матимуть унікальну поведінку, яку потрібно враховувати під час аналізу. Наприклад, контролери можуть виконувати дескейвінг на основі інтерфейсу, байта, нібла або окремих бітів - або взагалі ні.
Забезпечення роботи інтерфейсу вимагає забезпечення дотримання вимог до якості сигналу та часу для всіх сигналів та міжгрупових відносин, включаючи поведінку, специфічну для контролера. Це вимагає імітації всіх сигналів та даних про форму хвилі після обробки для отримання вимірювань очей та взаємозв'язку часу польоту для використання під час обчислень часу. Виконати цей аналіз для повного інтерфейсу DDR важко, оскільки задіяні десятки сигналів. В ідеалі цей аналіз повинен бути повністю автоматизованим через складність та кількість кроків аналізу.