Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Digital Weighing & Dispensing за підтримки OYTEC

В OYTEC ми використовуємо досвід і знання нашого людського капіталу в обслуговування клієнтів, пропонуючи найкраще рішення їхніх потреб відповідно до бізнес-цілей: Бажання налагодити тісні та тривалі партнерські відносини з нашими клієнтами на основі взаємної довіри, спільної роботи та досконалості обслуговування. Врахування людського капіталу як диференціального елемента. Системи будуть розроблені та розроблені, щоб допомогти людям та заохочувати їх творчість. Пропонуємо рішення на основі спеціалізації на основі нашого досвіду та знань. В основному в середовищах GMP та FDA Compliance.

Чому Розчин для зважування та дозування з коробки?

... узгодження матеріалів та інтегрований аудит, серед багатьох інших.
-Зручний та інтуїтивно зрозумілий дизайн.
-Різні типи варіантів зважування.
-Робочий наказ або зважування кампанії.
-Управління потенцією та щільністю.
-Управління калібруванням.
-Етикетки, небезпеки та попередження, що відповідають GHS.
-Інтегрований зареєстрований/вихід підготовленого матеріалу.
-Перегляд за винятком у режимі реального часу.
-Попередньо визначені звіти.
-Аудиторський слід, сліди та генеалогія.
-Відповідність GMP та FDA.

Переваги

  • Наявність вагових приміщень збільшилася на 50%.
  • На 75% менше помилок у введенні даних.
  • Інтуїтивно зрозумілий та зручний для оператора.
  • Забезпечені операції зважування.
  • Адаптується до будь-якого процесу зважування.
  • Підвищення послідовності та цілісності операцій.
  • Мінімізуйте помилки та ризики, застосовуйте СОП.
  • 100% огляд у реальному часі за винятком.
  • Завершіть безпаперові операції.
  • Не вимагає навичок OT-IT.
  • 21 Відповідність CFR Частина 11.

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Жоден