Збільште свої можливості, розширивши своє рішення NX Manufacturing, використовуючи Assembly Line Planner X як високоцінний додаток, що дозволяє налаштувати рішення NX X Manufacturing відповідно до унікальних потреб вашого проекту.
Assembly Line Planner X дає можливість таким виробникам, як і ви, планувати розумніше, швидше та більш спільно. Від проектування лінії високого рівня до детального планування станцій, він пропонує потужні інструменти для візуалізації потоку продуктів, балансування робочих навантажень та оптимізації використання ресурсів. Сплануйте складну виробничу лінію з акцентом на різні технології та виробничі особливості, що використовуються для створення збірки, такі як точкові зварні шви, зварні шпильки, заклепки, суцільні з'єднання для кріплення та герметизації тощо.
Завдяки інтегрованому звітуванню, співпраці в режимі реального часу та безперебійному підключенню Teamcenter, він забезпечує повний цифровий близнюк конвеєрної лінії.
Ключові особливості
Планування лінії
Процес планування починається в поданні Планування лінії, де ви розподіляєте деталі між станціями та визначаєте потік між станціями в сучасному переглядачі PERT. Щоб краще зрозуміти розподіл деталей, статус призначення кожної деталі та збірки відображається з індикатором призначення безпосередньо в графічному переглядачі, ідентифікуючи деталі на основі їх стану. Візуальне накопичення виробу на конвеєрі потім може відображатися в результаті цієї роботи.
Планування ресурсів.
Під час роботи над макетом заводу ви можете перейти до подання Планування ресурсів, де ви можете отримати доступ до всіх необхідних функцій макета, використовуючи вбудовану класифікацію програмного забезпечення Teamcenter для доступу до стандартних ресурсів. У плануванні ресурсів основна увага приділяється самій рослині, поки продукт тимчасово змішується. Цей вигляд пропонує багато способів визначити приблизний макет або детальний макет з точними вимірами, використовуючи утиліти, такі як роз'єми, для швидкого та легкого розташування компонентів на заводі.
Деталізація станції
Перегляд «Деталізація станцій» проведе вас через процес деталізації всередині складальної станції. У цьому поданні відображається лише вміст станції, включаючи обладнання, деталі та підвузли, а також виробничий процес, необхідний для цього етапу в послідовності складання. Деталі та підвузли автоматично розміщуються в потрібному кріпленні на кожній станції. За допомогою розширеного пошуку функцій ви можете визначити, над якими функціями потрібно працювати, і відповідно розподілити їх у спеціальних операціях. Потім ці особливості можна класифікувати та адаптувати на основі процесу, який вони представляють.

Високоцінні додатки для виробництва NX X Manufacturing
Підтримуйте своє рішення NX X Manufacturing високоцінними доповненнями, які дозволяють легко розширювати можливості програмного забезпечення, оскільки вимоги до планування виробництва зростають з часом.
Високоцінний додаток Assembly Line Planner X вимагає ліцензії NX Manufacturing Essentials.
Розширте функціональні можливості вашого рішення NX X Manufacturing за допомогою інших високоцінних доповнень, зокрема:
- Line Designer X
- Відкриті набори інструментів NX X