Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Програмне забезпечення NX CAM

Механічна обробка прес-форм, штампів та електродів

Виготовлення прес-форм, штампів та електродів вищої якості за допомогою інтегрованого програмного забезпечення CAD/CAM з розширеними можливостями обробки.

Виготовлення прес-форм з відмінною обробкою

Виробництво високоякісні вставки для прес-форм використання повного набору вдосконалених інструментів програмування NC. Високошвидкісні методи обробки прес-форм наступного покоління скорочують час циклу, продовжують термін служби інструменту та зменшують виробничі витрати.

Удосконалені методи фрезерування 3+2 та 5-осьової обробки дозволяють виготовляти складні форми з глибокими порожнинами, одночасно покращуючи обробку поверхні та скорочуючи час обробки.

Графіка обробки прес-форм.

Програмуйте основи прес-форм і штампів автоматично

Скоротіть час програмування до 90% за допомогою обробка на основі функцій (FBM). Автоматично розпізнавати функції та застосовувати правильні операції різання для покращення повторюваності.

Далі стандартизуйте своє програмування за допомогою шаблонів процесів, які полегшують повторне використання найкращих практик.

Графіка обробки прес-пластин

Прискорити виробництво електродів

Прискорення виробництва електродів, що використовуються для механічної обробки електричним розрядом (EDM) за допомогою інтегрований дизайн та можливості програмування NC.

Використовуючи вдосконалені стратегії різання, такі як високошвидкісна обробка, швидко гладкі та точні електроди. Автоматизуйте весь процес від проектування до виробництва — скорочуючи час і виробничі витрати.

Графіка деталей машин

Упорядкування програмування NC граней і конструкцій штампів

Забезпечити ефективне виробництво складних штампів за допомогою передові технології обробки торцевих штампів, включаючи високошвидкісну чорнову обробку, обробку литого матеріалу та багатоосьову обробку.

Щоб прискорити обробку матричних конструкцій, використовуйте автоматизоване розпізнавання функцій, фрезерування на основі об'єму та 5-осьову обробку.

Автоматично виводити повну документацію цеху, включаючи аркуші налаштування, списки інструментів та 3D-креслення.

Графіка частини машини, що перевіряється

Використовуйте точні та ефективні операції дротового EDM

Виготовлення високоякісних основ прес-форм та електродів з 2- та 4-осьовими дротяними EDM-операціями, включаючи багатопрохідне профілювання та обробку комірів.

Автоматизуйте програмування за допомогою FBM, який застосовує процеси обробки до визнаних функцій.

NX забезпечує прямий доступ до бази даних технологій верстатів для дротяних ЕДМ-машин, в тому числі Аджі-Чарміллес, Мітсубісі і Содік.

Машина для дроту EDM, що розрізає металевий шматок у виробничому процесі.

Хмарне рішення для деталей вільної форми

NX X Manufacturing Advanced включає вдосконалене 3- та 2,5-осьове фрезерування, токарне та машинне зондування. Завдяки потужним технологіям інструментарію вдосконалене рішення може скоротити час різання до 60%, покращуючи якість деталей завдяки чудовій обробці поверхні.

Дізнайтеся більше про технологію NX Manufacturing Advanced

Вдосконалена виробнича картка виробів з металевою обробкою та передовим технологічним дизайном у сріблястих та синіх тонів.

Порівняйте CAD/CAM рішення NX Manufacturing

Ознайомтеся з чотирма масштабованими рівнями CAD/CAM рішень NX Manufacturing: Основні, Стандартні, Розширені та Преміум

приклад

JK Обробка

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Компанія:JK Machining

Галузь:Automotive & transportation

Розташування:Kalamazoo, Michigan, United States

Ознайомтеся з продуктами NX Manufacturing

Отримайте детальну інформацію про наш широкий спектр хмарних рішень для ваших конкретних потреб у виробництві деталей.