Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Strategy for Industry 4.0 за підтримки MADE

MADE - це центр компетенцій для індустрії 4.0, який імітує цифрову фабрику, створену для проведення орієнтації, навчання та завершення проектів трансферу технологій з італійськими компаніями, зокрема МСП, з питань Індустрії 4.0. Технічний співрозмовник, з яким компанії можуть зв'язатися, щоб отримати підтримку під час цифрового переходу до розумної фабрики з метою збереження свого профілю високим, конкурентоспроможним та стійким. MADE4.0 - це реальність, створена MISE (Міністерство економічного розвитку Італії) і координує 25 Європейських цифрових інноваційних хабів найбільш конкурентоспроможних європейських регіонів, що представляють понад 30% доданої вартості виробництва в ЄС.

Чому Забезпечити еволюцію компанії до Індустрії 4.0?

Цифрову трансформацію виробничих процесів у бік Індустрії 4.0 можна визначити як послідовність діяльності, яку кожна компанія повинна виконувати для підтримки нових конкурентних сценаріїв, на які впливають цифрові практики, навички та технології. Для того, щоб визначити план цифрової та стійкої трансформації виробничих процесів до Індустрії 4.0, компаніям важливо починати з розуміння поточної ситуації своїх процесів, практик та можливостей; іншими словами, важливо проаналізувати їх зрілість на основі різних потоків: оцифрування, стійкість, інновації. Ось чому MADE4.0 пропонує Стратегію для промисловості 4.0 як інструмент для визначення плану впровадження цифрових технологій та стратегічних навичок для забезпечення еволюції компанії до Індустрії 4.0 з точки зору ефективності та ефективності процесів, відповідно до бізнес-цілей.

Переваги

  • Аналіз цифрової зрілості всіх промислових процесів
  • Визначення сильних сторін та вдосконалень
  • Визначення плану трансформації 4.0
  • Ця послуга також має право на отримання італійських державних субсидій

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови