Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому важкі запобіжні вимикачі?

Наші важкі запобіжні вимикачі забезпечують надійне управління схемою та відключення для різних електричних систем. Ці вимикачі забезпечують безпеку та безперервність роботи в різних промислових та комерційних умовах. Запобігайте електричним небезпекам та зміцнюйте цілісність системи за допомогою безпечного, ефективного контролю потужності. Швидка робота з виготовлення та розриву та видиме перемикання леза підвищують безпеку оператора та спрощують технічне обслуговування.
Дізнатися більше

Надійний захисний вимикач Siemens з номером 100А та номером моделі SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Ключові переваги

Досягніть надійної продуктивності

Відчуйте надійну гнучкість застосування з нашими важкими запобіжними вимикачами. Це гарантує, що ваші операції працюють безперебійно та адаптуються до різноманітних потреб.

Спростіть установку

Скористайтеся новими оптимізованими корпусами, які полегшують установку. Ця конструкція впорядковує ваш процес налаштування, скорочуючи час та зусилля, забезпечуючи безпечне та ефективне електричне з'єднання.

Підвищення рівня безпеки

Визначте пріоритет безпеки за допомогою наших нових номіналів струму короткого замикання, що не плавляться. Ми перевіряємо та документуємо їх на точність за допомогою вимикачів 3VA, щоб забезпечити надійний захист протягом усього терміну служби виробу.

Рекомендовані можливості