Міцна довговічність
Побудуйте з усіх мідних струмопровідних деталей, за винятком наконечників, для надійної довговічності. Усі загальні вимикачі мають розрив навантаження та номіналом HP, а UL98 перераховані для надійної роботи.
Загальні захисні вимикачі забезпечують надійну роботу для ланцюгів живлення потужністю 240 В змінного струму або менше. Використовуйте ці перемикачі в додатках зі стандартними вимогами до роботи та типовими умовами обслуговування.
Потреби проекту різняться, вимагаючи конкретних конфігурацій комутатора для економії простору конструкцій або достатньої проводки. Наша розширена лінійка загальних запобіжних вимикачів вирішує цю проблему, пропонуючи різноманітні варіанти, які адаптуються до ваших унікальних вимог проекту.
Оновлена серія комутаторів GD виглядає наступним чином:
• Компактна серія GD
• Серія GD Плюс
• Серія GD MAX
Скористайтеся збільшеним простором для згинання дроту та тангенціальними вибивками в номіналах 100-600A. Така конструкція прискорює монтаж, роблячи вашу роботу простішою та ефективнішою.
Вибирайте вимикачі у 2- та 3-полюсних версіях, доступні як у плавких, так і в неплавких конструкціях. Виберіть корпуси типу 1 та 3R, щоб відповідати вашим конкретним вимогам застосування.
Покладайтеся на нові номінали струму короткого замикання (SCCR) для неплавких запобіжних вимикачів у поєднанні з лінією вимикачів 3VA. Ми надаємо пріоритет вашій безпеці та точності протягом усього терміну служби продукту.
Побудуйте з усіх мідних струмопровідних деталей, за винятком наконечників, для надійної довговічності. Усі загальні вимикачі мають розрив навантаження та номіналом HP, а UL98 перераховані для надійної роботи.
Відкрийте для себе наші оновлення дизайну для комутаторів 100A та 200A. Це включає нещодавно оптимізовані корпуси, які пропонують більшу гнучкість та простішу установку.
Всі загальні вимикачі можуть бути заблоковані в положенні OFF, а двері також можуть бути заблоковані в положенні ЗАКРИТО для підвищення безпеки.