Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме ALPHA 3200 розподільні панелі?

Наші розподільні плати ALPHA 3200 Eco розроблені з урахуванням вимог сучасного розподілу електроенергії в будівельній інфраструктурі. Час проекту скорочується за рахунок цифрової інженерії та концепції модульної системи. Вони пропонують комплексні рішення з одного джерела і є частиною послідовної системи, доповненої портфелем пристроїв захисту, комутації та вимірювання SENTRON - всі вони ідеально підходять для їх застосування та повністю сумісні.

c862b344-6711-4e22-93b7-da59bf8ccf9c-Alpha3200Eco-offen-transparent-edge-at-upper-right-corner-1920x1080

Ключові переваги

2E8A48F2-DCC0-4583-8D76-2365597C2460-Іконка-стійкість-Екологічні-1280X720

Економте ресурси

Залежно від конструкції, централізована шина забезпечує економію матеріалу до 30% в міді порівняно з аналогічними системами розподілу електроенергії. Комутувальні щитки ALPHA 3200 Eco також оптимізовані до 3200 А.

11C1F342-80FF-4C78-BF7B-3EF184BE3D59-Іконка-Проста установка та введення в експлуатація-1280x720

Плануйте легко

Виграйте від більшої безпеки планування за допомогою детальної 3D-інженерії. Наші 3D-дані доступні в декількох форматах, включаючи STEP, BIM та EHRT.

Е3992Б97-2881-4дБ8-95СС-617429ДЦ6416-Гнучкість-1280х720

Користь від гнучкості

Розподільчі панелі ALPHA 3200 Eco забезпечують високу функціональність на невеликому просторі завдяки гнучкості монтажних комплектів ALPHA. Вони також надають сертифікати, пов'язані з додатком.

Ключові деталі

Система монтажу типового розподільного щита ALPHA 3200 Eco

Система захисту (IEC 60529, EN 60529)

ІП31, ІП54

Номінальний струм шини (В)

3 200 А

Номінальна робоча напруга шини (Ue)

400 В

Номінальний піковий витримальний струм шини (lpk)

165 кА

Номінальний короткочасний витримуючий струм шини (Icw)

75 кА, 1 с

Висота

2 000 мм

Глибина

400 мм/600 мм

Стандарти та положення

Система монтажу типового розподільного щита: IEC 61429-1/-2

Форма внутрішнього поділу

Форма 1 (із захистом від дотику)

Рекомендовані можливості

Ваш більш стійкий розподільний щит

Розподільні щити ALPHA 3200 Eco забезпечують значну економію матеріалів порівняно з класичними системами розподілу електроенергії: вони економлять до 30% міді завдяки централізованому розташованому шині та незліченним розривам конструкції вашого розподільного щита ALPHA 3200 Eco. Завдяки тривалому терміну експлуатації в середньому понад 30 років і його ремонтоздатності - відсутність необхідності в спеціальних інструментах і всіх комплектуючих, доступних як запчастини - ви отримуєте вигоду від довговічності та простоти обслуговування. Завдяки його модульності ви також можете оновити існуючий розподільний щит ALPHA 3200 Eco, коли з'являться нові функціональні можливості.

Сітборд Alpha 3200 з піктограмою профілю EcoTech поруч
02d9274b-278c-4dc7-8344-3936e39c9e7f-si-kv-simaris-config-1280x720

Цифрове планування з програмним забезпеченням SIMARIS

Розподіл електричної енергії в сучасних будівництвах повинен забезпечувати надійне електропостачання, оптимізувати споживання енергії та легко інтегруватися в автоматизацію будівлі. Конфігурація SIMARIS робить все більш складне планування електророзподільних щитів простим і ефективним. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для конфігурації дозволяє послідовно планувати на одній платформі. Завдяки інтуїтивно зрозумілій роботі та стандартизованим процесам він мінімізує несправності планування та значно прискорює проектування. Завдяки конфігурації SIMARIS ви можете швидко та надійно створити комутатори, що відповідають стандартам, які відповідають усім вимогам сучасної будівельної технології, включаючи всю необхідну документацію.

Створіть цифрового близнюка одним клацанням миші

До цих пір генерування цифрового близнюка з даних STEP було нудним і складним процесом. Тепер ми робимо перехід на 3D-інженерію надзвичайно простим. Завдяки новому 3D-процесору ви можете одним клацанням миші експортувати цифровий близнюк вашої розподільної плати ALPHA 3200 Eco з конфігурації SIMARIS, а потім експортувати його як файл STEP через SIMARIS xchange. Завдяки детальній візуалізації цифровий близнюк пропонує додаткову цінність у багатьох сферах, від планування до обслуговування та розширення.

Скористайтеся детальною візуалізацією аж до останнього гвинта

Окрім швидкого та легкого генерації цифрового близнюка, ви також отримуєте вигоду від надзвичайно високого рівня деталізації, що спрощує вашу роботу в декількох програмах. Використовуючи 3D-модель для планування заводу та будівель, вимірювання мідних деталей, встановлення систем, технічного обслуговування та розширення: ви отримуєте вигоду від високої точності та зменшення помилок, а також заощаджуєте час та гроші. Етапи процесу також вимагають менш спеціалізованих знань, тим самим виключаючи роботу для вас як будівельника панелей.

5e56df24-2566-4604-a0cd-65cc23bb314e-KV-Alpha-Digital-Twin-powerpoint-1280x720
8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Підходить для фотоелектричних застосувань

Попит на фотоелектричні системи в Німеччині стрімко зростає, оскільки все більше дахів подають електроенергію в мережу. Зі збільшенням потужності безпечні вимірювання, що відповідають стандартам, стають важливими для забезпечення надійного моніторингу та точної подачі мережі.

Завдяки інтегрованій секції обліку трансформатора, розподільний щит APLHA 3200 Eco ідеально підходить для застосувань з відновлюваною енергією - від сонячної та вітрової енергії до децентралізованої подачі. Це забезпечує точні, надійні та сумісні з мережею вимірювання навіть на високих рівнях потужності, тим самим підтримуючи розширення більш стійкої енергетичної інфраструктури.

Переваги:

  • Точне планування та впровадження відповідних стандартам
  • Добре спроектоване та безпечне розширення та розводка
  • Модульна конфігурація за допомогою програмного забезпечення SIMARIS configuration

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами

Брошура

Брошура | Щити розподілу електроенергії ALPHA 3200 Eco

Посібники та каталоги

Посібник | АЛЬФА 3200 Еко

Хмарна платформа | СІМАРИС XCHANGE

SIEпортал | АЛЬФА 3200 ЕКО

КАТАЛОГ | LV 10 • 2026 — Низьковольтні технології розподілу електроенергії та електромонтажу

Зробіть перший крок