Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому варто використовувати низьковольтні розподільні щити ALPHA?

Модульні низьковольтні розподільні плати ALPHA доступні як у версії DIN, так і NF. Вони пропонують рішення для будь-яких вимог з настінними, підлоговими та компактними розподільними блоками. Крім того, вони модульні, розроблені для різних вимог і забезпечують монтажні комплекти для простої конфігурації та складання. Завдяки компактній конструкції невеликі розподільні плати SIMBOX забезпечують максимальну гнучкість і можуть використовуватися як підрозподільні плити, так і як дошки для підлогових панелей. Портфоліо безперешкодно інтегрує інноваційні пристрої SENTRON для захисту, комутації, вимірювання та моніторингу. Сертифіковані розподільні плати та вдосконалені компоненти допомагають забезпечити високу доступність системи, зберігаючи найвищі стандарти безпеки як для персоналу, так і для обладнання. Будівельники панелей також отримують вигоду від підвищення ефективності та продуктивності завдяки розробці даних із програмним забезпеченням SIMARIS create.

Ключові переваги

Легко плануйте та забезпечуйте відповідність

Плануйте, налаштовуйте та документуйте за допомогою програмного інструменту SIMARIS create для простої та інтуїтивно зрозумілої конфігурації розподільних плат ALPHA. Документація відбувається відповідно до стандартів відповідно до IEC 61439.

Прискорити установку

Усі розподільні плати ALPHA пропонують функції, які явно спрощують монтаж: комплекти монтажу для конкретних пристроїв, попередньо зібрані верхні рейки та гвинти швидкого блокування або модульні установчі пристрої, залежно від вашої моделі.

Користь від рішень для кожного застосування

Розподільні плити ALPHA доступні як настінні, так і підлогові варіанти. Вони охоплюють струми від 125 А до 1250 А. Завдяки сертифікованим IEC розподільним щитам DIN та NF портфель може бути використаний у багатьох сферах застосування.

Ключові деталі

Технічні дані

АЛЬФА NF (УНІВЕРСАЛЬНИЙ)

АЛЬФА ДІН

Стандарти та нормативні акти

Система для створення конструктивно перевірених рішень: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Система для створення конструкторських перевірених рішень: EN 61439-1/2/3

Номінальна робоча напруга шини (Ue)

До 690 В змінного струму

До 690 В змінного струму

Номінальна частота шини

50/60 Гц

-

Номінальна імпульсна витримальна напруга шини (Uimp)

До 6 кВ

До 8 кВ

Номінальний струм (В)

До 800 А

До 1250 А

Номінальний піковий витримуючий струм (Ipk)

До 53 кА

До 110 кА

Номінальний короткочасний витримуючий струм (Icw)

До 25 кА, 1 с

До 35 кА, 1 с

Ступінь захисту

До IP55

До IP55

Форма внутрішнього поділу

Форма 1

н/а

Поверхня (Стандартні деталі)

РАЛЬ 7035

RAL 7035, АЛЬФА 400/160 також доступні в RAL 9016

Глибина

140 мм, 250 мм, 400 мм

140 мм, 210 мм, 250 мм, 320 мм, 40 мм

Апробації

VDE

VDE, EAC

Рекомендовані можливості

Налаштуйте цифрове налаштування за допомогою SIMARIS create

SIMARIS create був спеціально розроблений, щоб задовольнити складні вимоги галузі та значно спростити вашу повсякденну роботу. Програмне забезпечення вражає простотою використання та підтримує вас у плануванні, налаштуванні та документації наших розподільних плат ALPHA DIN та NF. Завдяки ефективній 3-сторонній конфігурації, автоматичному розрахунку котирувань та можливості замовлення безпосередньо одним натисканням кнопки, програмне забезпечення значно спрощує ваші робочі процеси. Центральний документообіг також забезпечує чітку організацію всіх документів, пов'язаних з проектом.

Від початкового планування до остаточної документації, програмне забезпечення SIMARIS create є надійним партнером на вашому боці, роблячи складні завдання керованими. Програмне забезпечення проведе вас через весь робочий процес та забезпечує ефективні результати, що відповідають стандартам у всіх ваших проектах.

Візуалізація трьох розподільних плат ALPHA, що показує їх нутрощі.

Встановіть швидко та ефективно

Розподільні плати ALPHA, що підтримують технологію DIN, доступні з комплектами монтажу для різних пристроїв для різних версій, щоб полегшити планування та складання. Розподільна плата ALPHA UNIVERSAL, що підтримує технологію NF, поставляється з попередньо зібраними верхніми рейками та гвинтами швидкого блокування для швидкого складання. А невеликі розподільні плати ALPHA SIMBOX спрощують підготовку за допомогою модульних установчих пристроїв, які можна прикріпити до верхньої рейки перед установкою розподільної плати. Крім того, вони оснащені достатнім простором для проводки.

Добре підготовлений до відновлюваних джерел енергії

Попит на фотоелектричні системи в Німеччині стрімко зростає, оскільки все більше дахів подають електроенергію в мережу. Зі збільшенням потужності безпечні вимірювання, що відповідають стандартам, стають важливими для забезпечення надійного моніторингу та точної подачі мережі. Для підключеного навантаження вище 30 кВт (постійний струм > 44 А), DIN VDE 0603-2-1/2 та DIN EN 61439 вимагають вимірювання енергії за допомогою трансформаторів струму.

Розподільні плати ALPHA DIN пропонують гнучке рішення з використанням конфігурації SIMARIS та SIMARIS create для точного планування та модульного адаптації систем відповідно до конкретних вимог. Нові модулі APZ, rFz та трансформаторів забезпечують оптимізовану конфігурацію від захисту та подачі до безпечного вимірювання енергії. Розподільні плати добре спроектовані, включаючи безпечне розширення та легку проводку.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами

Флаєр

Флаєр | SIMARIS create

Брошура

Брошура | Брошура систем розподілу SIVACON S4 та ALPHA UNIVERSAL

Брошура | Альфа 3200 Еко брошура

Зробіть перший крок