Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Köttermann VarioProtect® за підтримки Koettermann

Компанія Köttermann виробляє гнучкі сталеві лабораторні рішення поблизу Ганновера вже більше 75 років. Тут створюються індивідуальні компоненти, які спрощують повсякденну лабораторну роботу, забезпечують стабільну роботу лабораторії та безпечне середовище. Індивідуальне обладнання включає лабораторні меблі та перегарні шафи, шафи для безпеки та небезпечних матеріалів, а також різноманітні рішення для постачання носіїв.
Національні та міжнародні клієнти підтримуються понад 150 співробітниками, які пропонують комплексні послуги від планування до технічного обслуговування. Шість торгових компаній та відібраних торгових партнерів розгорнуті по всьому світу, щоб задовольнити вимоги клієнтів.

Чому Універсальне зберігання небезпечних хімічних речовин?

Лабораторії часто вимагають окремих шаф для різних небезпечних речовин, що споживають цінний простір і збільшують потребу в енергії. VarioProtect® об'єднує зберігання легкозаймистих, корозійних і токсичних хімічних речовин в одному сертифікованому розчині. Замінивши до трьох шаф на один блок, лабораторії отримують вигоду від економії простору, зменшення вимог до відпрацьованого повітря, зниження експлуатаційних витрат та ергономічного доступу до хімічних речовин.

Два вертикальних висувних ящика

Переваги

  • VarioProtect® забезпечує безпечне зберігання легкозаймистих, корозійних, корозійних і токсичних хімічних речовин в одній шафі. Лабораторії можуть замінити до трьох окремих шаф для зберігання, зберігаючи відповідність відповідним стандартам безпеки, зменшуючи складність та звільняючи цінний лабораторний простір.
  • Поєднуючи кілька функцій зберігання небезпечних матеріалів в одній шафі, потрібно лише одне підключення відпрацьованого повітря. Це зменшує потребу у відпрацьованому повітрі, знижує споживання енергії та може заощадити приблизно 400 євро експлуатаційних витрат на рік порівняно з кількома шафами.
  • Сертифікований відповідно до DIN EN 14470-1 Тип 90, VarioProtect захищає зберігаються небезпечні речовини не менше 90 хвилин у разі пожежі. Його інтегрована концепція вентиляції постійно видаляє небезпечні пари та допомагає підтримувати безпечне лабораторне середовище.
  • Вертикальні висувні ящики забезпечують прямий, ергономічний доступ до часто використовуваних хімічних речовин у місці використання. Це підтримує ефективні робочі процеси, одночасно скорочуючи витрати на обробку та час пошуку.
  • Завдяки площі, порівнянному з перегрівною шафою, і великою місткістю зберігання, VarioProtect легко інтегрується в лабораторні макети. Корозійно-стійкі матеріали та знімні поліпропіленові полиці забезпечують довговічність, легке очищення та тривалу надійність.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...
Економічне зберігання хімічних речовин

Економічне зберігання хімічних речовин

Наукові лабораторії та фармацевтичні лабораторії обробляють легкозаймисті, корозійні та токсичні хімікати в обмежених приміщеннях VarioProtect дозволяє зберігати різні класи небезпечних речовин в одній шафі, зменшуючи вимоги до простору, забезпечуючи безпечний, ергономічний доступ поблизу робочого місця.