Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Avery Verification IP для мультимедіа?

Отримайте підтримку як для Displayport, так і для HDMI екосистем, протоколів та функцій за допомогою Avery Verification IP для мультимедіа.

Avery Verification IP для HDMI

Комплексне рішення VIP для конструкцій джерела HDMI 2.0 та раковини. HDMI-Xactor реалізує повний набір моделей, контролерів протоколів і пакетів тестування відповідності в 100% рідних системах Verilog і UVM.

Продукти

  • HDMI BFM
  • Комплект тестів на відповідність
  • Керівництво користувача

Avery Verification IP для DisplayPort/EDP/DSC/DPI

Комплексне VIP-рішення для конструкцій джерела та раковини DisplayPort (DP) та eDP. DP VIP реалізує повний набір моделей, контролерів протоколів та тест-пакетів відповідності в 100% рідних системах Verilog та UVM. Комплексна підтримка перевірки джерела DP/EDP та конструкції раковини.

Продукти

  • Джерело, мийка, ретранслятор BFM
  • Комплекти тестів на відповідність
  • Керівництво користувача

Готові сьогодні поговорити з кимось?

Ми готові відповісти на ваші запитання.

Напишіть нам

Зв'яжіться з нашою командою продажів: 1-800-547-3000 або 1-503-685-8000

Дізнатися більше

Академія верифікації

Академія верифікації надає навички, необхідні для дозрівання можливостей функціонального процесу перевірки організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.

Перевірка блогу Горизонти

Розуміння та оновлення концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів, щоб допомогти зрозуміти, що можуть зробити передові технології функціональної перевірки та як їх найбільш ефективно застосовувати.

Перевірка горизонтів

Публікація Verification Horizons містить концепції, цінності, методології та приклади, які допоможуть зрозуміти, що можуть зробити передові технології функціональної перевірки та як їх найбільш ефективно застосовувати.