Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Функціональна безпека

Цей Один Сім FX

Questa One Sim FX - це високопродуктивний симулятор несправностей для пом'якшення випадкових апаратних несправностей, що забезпечує надійність та безпеку автомобільних систем. Questa One Sim FX перевіряє, чи відповідає ваш дизайн суворим вимогам щодо впорскування несправностей, визначеним у стандарті безпеки автомобілів ISO 26262.

Чому Questa One Sim FX для функціональної безпеки?

Questa One Sim FX - це високопродуктивний інструмент для ефективного моделювання несправностей у складних автомобільних конструкціях. Він вводить несправності в RTL та GLS для точної ідентифікації та класифікації несправностей. Оптимізовані списки несправностей та рейтинг тестів прискорюють процес перевірки безпеки для швидкого закриття кампанії.

Швидке закриття несправності

Паралельне моделювання несправностей у RTL та GLS, яке використовує потужність обчислювальної мережі для швидшого та ефективнішого виявлення несправностей, прискорюючи закриття кампанії несправностей.

Підтримка рідного тестового стенду

Внутрішня підтримка testbench забезпечує безперебійну інтеграцію з середовищем моделювання, зменшуючи великі модифікації тестового стенду та гарантуючи, що процес моделювання несправностей може бути розпочатий з мінімальними змінами налаштування.

Покращене покриття несправностей

Рейтингові тести на основі їх ефективності у виявленні несправностей гарантує, що спочатку виконуються найбільш критичні та важкодоступні несправності, що призводить до більш високого загального покриття несправностей.

Цей Один Сім FX

Автомобільна безпека завдяки моделюванню несправностей

Questa One Sim FX - це потужний симулятор несправностей, який використовує передові методології оптимізації, що дозволяє перевірити свої конструкції для оптимальної безпеки. Вводячи несправності та імітуючи їх наслідки, ви можете переконатися, що ваші конструкції відповідають суворим вимогам, викладеним у стандарті ISO 26262. Questa One Sim FX також надає детальні звіти та можливості налагодження, щоб швидко закрити кампанії з помилками.

Questa One Sim FX для функціональної безпеки

Поглибити свої знання про Questa One Sim FX

Центр підтримки

Siemens EDA пропонує підтримку клієнтів світового рівня для Questa One Sim FX та всіх наших продуктів.

Академія верифікації

Академія верифікації надає навички, необхідні для дозрівання можливостей функціонального процесу перевірки організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.

Перевірка блогу Горизонти

Щоб допомогти зрозуміти передові технології функціональної перевірки та як їх найбільш ефективно застосовувати, відвідайте наш блог, щоб отримати уявлення та оновлення щодо концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів.