Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Questa One

ISO 26262 функціональна безпека

Скоротіть витрати та час виходу на ринок за допомогою рішення функціональної безпеки Questa One ISO 26262, комплексного набору технологій, що враховують безпеку, що забезпечує гарантію правильної роботи вашого продукту та безпечного виходу з ладу.

Прискорена відповідність стандарту ISO 26262

Рішення функціональної безпеки Questa One ISO 26262 уніфікує робочий процес безпеки, забезпечуючи повністю інтегровану наскрізну платформу на основі штучного інтелекту, яка гармонізує ключові області між систематичними та випадковими збоями. Його інтеграція з більш широкими рішеннями безпеки Siemens знижує витрати та забезпечує передбачуваність графіка, спрощуючи шлях від вимог до аудиту.

Пом'якшити випадкові збої

Дізнайтеся більше про Questa One та ширші технології Siemens, орієнтовані на безпеку, спрямовані на аналіз та пом'якшення випадкових апаратних збоїв.

Select...

Робочий процес випадкових збоїв Siemens EDA

Впевнено досягайте своєї мети ASIL за допомогою рішень Siemens з урахуванням безпеки, розроблених для усунення випадкових збоїв та оптимізації робочого процесу. Від раннього архітектурного аналізу до автоматизованого генерування метрик безпеки та створення кейсів безпеки, цей інтегрований підхід забезпечує відповідність, зменшує зусилля та прискорює сертифікацію, допомагаючи ефективно виконувати цілі функціональної безпеки.

Усунути систематичні збої

Виявляйте та усувайте систематичні збої за допомогою інтелектуальної перевірки Questa One, набору механізмів перевірки на основі штучного інтелекту, оптимізованих із спільними командними середовищами, забезпечуючи передбачуваність графіка, зниження витрат та забезпечення відповідності стандарту ISO 26262.

Група різноманітних професіоналів у сучасній офісній обстановці, обговорюючи та співпрацюють навколо великого сенсорного дисплея

Відкрийте для себе пов'язані технології

Дізнайтеся про основні технології Questa One, які роблять комплексне рішення ISO 26262 реальністю, і дізнайтеся, як вони можуть допомогти вам вирішити найскладніші проблеми перевірки.

Поглибити свої знання про Questa One для ISO 26262

Центр підтримки

Siemens EDA пропонує клієнтську підтримку світового рівня для рішення функціональної безпеки Questa One та продуктів, що відповідають стандарту ISO 26262.

Академія верифікації

Академія верифікації надає навички, необхідні для вдосконалення можливостей процесу ISO 26262 організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.

Перевірка блогу Горизонти

Розуміння та оновлення концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів, щоб допомогти зрозуміти передові робочі процеси та рішення ISO 26262 та як їх найбільш ефективно застосовувати.