Функціональна безпека для ISO 26262
Ознайомтеся з робочими процесами та технологіями, розробленими відповідно до ISO 26262
Questa One Функціональне рішення безпеки забезпечує відповідність критичним для безпеки інтегрованою платформою, яка спрощує розробку ІС. Від вимог до підписання, це комплексний набір рішень для перевірки, що враховують безпеку, на основі штучного інтелекту скорочує час виходу на ринок та забезпечує гарантію, що продукт відповідає цілям безпеки.

Дізнайтеся, як Questa One рішення функціональної безпеки вирішують унікальні проблеми критичних для безпеки ринків
Siemens EDA пропонує підтримку клієнтів світового рівня для Questa One Рішення та продукти функціональної безпеки.
Академія верифікації надає навички, необхідні для вдосконалення можливостей процесу функціональної безпеки організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.
Розуміння та оновлення концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів, щоб допомогти зрозуміти передові робочі процеси та рішення функціональної безпеки та як їх найбільш ефективно застосовувати.