Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

PowerPro Automatic Power Optimization

Складна функціональність та висока продуктивність є основними проблемами для дизайнерів RTL, потужність може стати несподіванкою в останню хвилину, якщо на них не звернути увагу. Завдяки стислим графікам виведення стрічок автоматичне рішення для оптимізації живлення може стати рятівником для дизайнерських команд.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Автоматична оптимізація потужності

  • Повністю автоматичне, кнопкове малопотужне покоління RTL
  • Можливість налаштування автоматичного стилю генерації RTL для логіки включення, створеної PowerPro
  • Оригінальний RTL користувача, відступ та інтервал недоторкані та збережені
  • Потік ECO для визнання недійсними постраждалих годинникових шлюзів або воріт пам'яті

Автоматична оптимізація PowerPro є єдиним справді здатним, перевіреним у виробництві автоматичне рішення для оптимізації RTL малої потужності, доступне сьогодні на ринку. На основі глибинних послідовних механізмів аналізу він може знайти найефективніші тактові вороти, а засувки пам'яті дозволяють значно оптимізувати потужність, а потім автоматично виписувати оптимізований RTL для потужності. Він також генерує сценарій для налаштування SLEC-Pro, який є послідовним рішенням перевірки логічної еквівалентності, і автоматично запускає офіційну перевірку для порівняння оригінального RTL користувачів із автоматично згенерованим малопотужним RTL PowerPro, значно скорочуючи зусилля з перевірки для змін з низькою енергією та що призводить до багаторазового покращення продуктивності для дизайнерських команд RTL.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

Оптимізація потужності RTL є критичним кроком у нашій високопродуктивній методології проектування малої потужності для графіки ПК, візуальних обчислень та процесорів додатків.
Ден Сміт, Директор, апаратна інженерія, Корпорація NVIDIA

Навчання PowerPro на вимогу

Дізнайтеся, як використовувати PowerPro для аналізу/оцінки потужності як на рівні RTL, так і на рівні воріт, а також як оптимізувати потужність під час розробки RTL для мінімальної можливої проектної потужності.

Підтримка PowerPro

Доступ до детальної документації, випусків, ресурсів тощо.

Приєднуйтесь до спільноти дизайнерів IC

Приєднуйтесь до обговорення нових тем, функцій, контенту та технічних експертів.

EDA консалтинг

Допомагаючи вам досягти максимального впливу на бізнес, вирішуючи складні технологічні та корпоративні виклики за допомогою унікального поєднання досвіду розробки та дизайну та досвіду методології.