Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому додаток Veloce Visualizer?

Сьогодні конструкції є більш складними, з різноманітними компонентами та необхідним аналізом, таким як аналоговий, цифровий, силовий, DFT, безпека та безпека. Забезпечення вірності та надійності такої конструкції вимагає від інженерів верифікації планувати налагодження дуже рано. Згідно з дослідженням Вілсона 2022 року, інженери з проектування та перевірки витрачають 46% часу проекту на налагодження.

Visualizer - це найсучасніша платформа для налагодження, яка підходить для сучасних викликів функціональної перевірки. Завдяки безперебійному об'єднанню всіх розширених функцій налагодження та інтеграції тестових стендів UVM та емуляції Veloce, Visualizer забезпечує високопродуктивне налагодження для блокового рівня, IP та повночіпових SoC.

  • Уніфікована платформа налагодження для всіх апаратних платформ, таких як Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA та моделювання
  • Дуже швидка, висока ємність і масштабована архітектура для підтримки великих і дуже великих конструкцій.
  • Один механізм налагодження для всіх налагоджувань потребує налагодження RTL, налагодження проектів GLE, налагодження testbench, налагодження UVM, налагодження програмного забезпечення, твердження, транзакції, аналіз потужності та функціональне покриття.
  • Багатство функцій, інтуїтивно зрозумілі вікна та багатий набір кольорів полегшують налагодження, скорочують час налагодження та покращують продуктивність.

Ключові особливості

Одне рішення

Visualizer - це одна налагоджувальна платформа для всіх потреб функціональної перевірки, таких як HDL, testbench, аналіз покриття, аналіз потужності та налагодження програмного забезпечення. Все корисне знаходиться в одному місці та одному знайомому середовищі, що покращує якість перевірки та продуктивність без необхідності нового навчання.

Кілька інженерів налагоджують комп'ютерну систему.

Оптимізоване використання ресурсів

Оскільки розміри дизайну та кількість даних налагодження зростають, важливо враховувати використання ресурсів та досвід користувача. Visualizer був розроблений, щоб гарантувати, що різні методології, що надаються Visualizer, не надмірно споживають доступні ресурси. Це оптимізоване використання ресурсів означає, що машини з значною кількістю оперативної пам'яті не повинні використовувати Visualizer.

Оптимізований комп'ютерний код.

Контекстно-орієнтований

Візуалізатор розуміє тип оброблюваних даних. Окрім надання спеціалізованих вікон, специфічних для потоків живлення, доступні всі існуючі вікна, такі як вікно джерела, схематичне вікно, змінне вікно та вікно форми хвилі, щоб покращити налагодження.

Скріншот налагодження дизайну Veloce Visualizer.

Пов'язані ресурси