Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Технічний документ

Трансформація раннього дизайну мікросхем за допомогою аналізатора Insight

Традиційні методи перевірки виявляються неадекватними для вирішення критичних проблем надійності в сучасних все складніших конструкціях інтегральних схем (IC). Сучасний дизайн IC вимагає проактивного підходу до перевірки, який підкреслює аналіз на ранніх стадіях. Методологія shift-left дозволяє раніше ідентифікувати потенційні ризики проектування, вирішуючи складні проблеми інтеграції IP-блоків, тонкі варіації проектування схем та обмеження традиційних інструментів моделювання та перевірки електричних правил (ERC).

Інструмент Insight Analyzer пропонує прорив у перевірці конструкції, виявляючи важкодоступні проблеми витоку в різних областях живлення, виконуючи ранній аналіз проектування без повного моделювання, одночасно усуваючи прогалини перевірки між статичною перевіркою та комплексним моделюванням системи. Використовуючи цей підхід, дизайнерські команди можуть раніше виявити потенційну неефективність проектування, тим самим зменшуючи переробку, покращуючи надійність схеми та покращуючи профіль потужності.

Знімок екрана інструмента Insight Analyzer, що показує результати помилок.
Ключові особливості

Повночіпна надійність транзисторного рівня

Інтеграція сердечників ланцюга в один чіп відкриває ризики, які можна приховати від звичайних методів перевірки. Після того, як окремі ядра були вичерпно змодельовані, все ще залишається питання надійності. Це важлива тема в сучасних проектних потоках для змішаної потужності та малої потужності.

Людина в чорній сорочці стоїть біля білої стіни з чорною облямівкою, тримаючи в руках темний предмет.

«Зсув вліво» за допомогою Calibre

Ми надаємо інструменти та методи, які скорочують ітерацію підписання та час на зняття стрічок, забезпечуючи при цьому якісні результати.

Поширені запитання

Поширені запитання щодо аналізатора Insight

Рекомендовані ресурси аналізатора Insight

Ознайомтеся з ресурсами для Insight Analyzer та дізнайтеся більше про підвищення надійності схеми за допомогою виявлення витоків, оцінки ризиків та передових методів перевірки для надійних конструкцій та успіху кремнію першого проходу.

Готові дізнатися більше про Calibre?

Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні

Телефонуйте: 1-800-547-3000

Консультаційні послуги Calibre

Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, кейси підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.

Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre

Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесу та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.