Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Ключові особливості

Автоматизована класифікація, узгодження та налагодження шаблонів

Інструмент «Порівнювання шаблонів Calibre» забезпечує класифікацію, узгодження та налагодження шаблонів якості підписів, інтегроване з набором інструментів перевірки Calibre. Скористайтеся швидкістю та точністю узгодження візерунків у всіх потоках проектування та виробництва Calibre.

Працює в межах Calibre

Інтегрована в платформу Calibre

Інструмент Calibre Pattern Matching працює на платформі Calibre, щоб забезпечити потужні інтегровані процеси перевірки дизайну та виробництва на основі шаблонів. Шаблони доповнюють багатофункціональні текстові перевірки правил проектування, спрощуючи складні описи макетів.

Шаблон друкованої плати з електронними компонентами та з'єднаннями на синьому тлі
Спрощення складних правил проектування

Допомога дизайнеру для аналогових та цифрових потоків

Спростіть складні правила проектування, що вимагають багатошарової симетрії пристрою, за допомогою простого виклику процесу Calibre Pattern Matching. Використовуйте відомі хороші шаблони, щоб перевірити відсутність модифікацій, усуваючи тривале налагодження. Поєднуйте з колодами DRC для підписання Calibre та інтерфейсами Calibre RealTime, щоб спростити перевірку у всіх основних середовищах P&R та проектування.

Барвисті геометричні фігури і лінії, що утворюють візерунок на темному тлі
Покращення застосування ливарного виробництва

Підтримує розширені потоки перевірки основних ливарних заводів

Технологія Calibre Pattern Matching підтримує вдосконалені потоки перевірки на всіх основних ливарних заводах. Від позначення відомих недоброзичливців до визначення модифікацій IP, до покращення потоків на основі моделювання, обробка шаблонів Calibre покращує багато застосувань ливарного виробництва.

Вчений досліджує послідовність ДНК на великому екрані в лабораторії

Рекомендовані ресурси для порівняння шаблонів Calibre

Ознайомтеся з нашими рекомендованими ресурсами або відвідайте повну бібліотеку ресурсів Calibre Pattern Matching, щоб переглянути вебінари на вимогу, технічні документи та інформаційні бюлетені.

Готові дізнатися більше про Calibre?

Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні

Телефонуйте: 1-800-547-3000

EDA консалтинг

Допомагаючи вам досягти максимального впливу на бізнес, вирішуючи складні технологічні та корпоративні виклики за допомогою унікального поєднання досвіду розробки та дизайну та досвіду методології.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці - базу знань, оновлення продуктів, документацію, справи підтримки, інформацію про ліцензії/замовлення тощо.

Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre

Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.