Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Огляд

Підпис пакету

Конструктивна перевірка декількох вузлів матриці та підкладки шляхом визначення геометрії на шар на розміщення матриці в збірці. ДРК і ЛВС виконується на геометрії інтерфейсу між матрицями з підтримкою штампів від декількох процесів.

нова акція calibre 3dstack
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Перевірка підкладки з приводом для ливарного виробництва

Якщо продуктивність і час виходу на ринок контролюють потенційну прибутковість, використання Calibre NMDRC для фізичної перевірки забезпечує успіх. Постійно розвиваючись, щоб задовольнити вимоги скорочення геометрії та складних методологій виробництва, колоди правил Calibre перевірені задовго до того, як вони вам знадобляться.

Змінення ліворуч у дизайні Виготовлення DRC

Рішення для упаковки нового покоління вимагають перевіреного автоматизованого підпису фізичних, електричних, теплових та виробничих показників в єдиному середовищі, що дозволяє дизайнерам керувати всіма цими процесами в ефективному, повторюваному та автоматизованому потоці. Використовуючи Calibre та HyperLynx для перевірки, дизайнери можуть ідентифікувати та вирішувати проблеми до остаточного підписання.

Перевірка металу підкладки, керована правилами ливарного виробництва/OSAT

Технологія DRC на основі рівнянь (eQDRC) забезпечує розширюваність користувача та швидкий час виконання для цілої низки складних взаємодій проектування та процесів. eqDRC дозволяє точно та точно характеризувати складну, багатозмінну та неманхеттенську геометрію, а також 2D/3D взаємодії, які мають прямий вплив на продуктивність та/або технологічність.

Перевірка підпису 2,5/3D складених штабельних штампів

Забезпечує повну конструктивну перевірку штабельних агрегатів. Забезпечує 3D-збірку LVS для збірок, таких як накопичені пам'яті, складені сенсорні масиви, структури на основі інтерпосерів або маршрутизація RDL на рівні пакетів. Помилки/проблеми перехресно досліджуються безпосередньо в дизайн для негайної уваги. Керується 3D-моделлю збірки підкладних інтеграторів Xpedition.

Паразитарна екстракція всередині та між штамбами

Максимізуйте свій дизайн для підвищення ефективності виробництва, використовуючи інтеграцію з технологією Valor. Визначте потенційні проблеми з виробництвом, поки ви ще перебуваєте на етапі проектування органічного субстрату. І щоб додатково впорядкувати процес, ви можете визначити різні етапи процесу проектування, кожен з яких має свій власний список перевірок DFM, що стосуються цього етапу.

Ресурси для підписання пакетів

Дізнайтеся більше про можливості та переваги підписання пакетів