Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому швидкість роботи HPC?

Виконуйте мільйони завдань на день за допомогою HPC Works Velocity за допомогою масштабованого планування завдань, орієнтованого на події, із затримкою менше мілісекунд для максимальної пропускної здатності у вимогливих галузях, таких як напівпровідникова конструкція.

Максимально використовуйте дороге програмне забезпечення для автоматизації електронного дизайну (EDA) та максимізуйте свої обчислювальні ресурси, від невеликих виділених серверних ферм до складних розподілених HPC, кластерних та хмарних середовищ. Ще більше підвищуйте пропускну здатність за допомогою ієрархічного планування

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Досягнення максимальної пропускної

Максимізуйте використання ємності та прискорюйте пропускну здатність завдяки архітектурі, керованої подіями, невеликому обсягу пам'яті та надзвичайно низькій затримці відправлення. Будьте в курсі загальної картини виконаних, невдалих і очікуваних завдань.

Визначте пріоритет важливих робочих місць

Увімкніть виконання критичних завдань перед менш важливими завданнями за допомогою таких функцій, як попередження та резервування. Призупиніть виконання завдань і відновіть їх після завершення завдань з вищим пріоритетом, тож вам не потрібно відкладати ліцензії.

Інтеграція з рішеннями EDA

Поєднуйте швидке планування робочих місць на підприємстві з провідними інструментами для візуалізації потоку дизайну та управління залежностями, детального моніторингу та звітності, розподілу ліцензій тощо.

Рекомендовані можливості

Комплексне управління політикою

Контролюйте робочі навантаження, забезпечуйте справедливий доступ користувачів та надайте пріоритет критичним завданням, встановлюючи та застосовуючи політику, використовуючи такі функції, як fairshare, бронювання та преемпція. Оптимізуйте середовище навантаження, щоб задовольнити мінливі потреби за допомогою чіткої та детальної видимості роботи, яка інформує рішення щодо політики на основі даних.

hpcworks-прискорювач-комплексний політика-управління-професійний-планшет-as1496959594-3840x2160

Швидке хмарне масштабування

Оптимізуйте робочі навантаження за допомогою високопродуктивного та економічного планування завдань у хмарі. Швидко та безперешкодно масштабуйте свої обчислювальні ресурси. Наблизьте хмарні витрати, ніж будь-коли, до точного попиту, масштабуючи хмарні ресурси до нуля, коли вони більше не потрібні.

hpcworks-прискорювач швидкого хмарного масштабування, професійний планшет-as493462995-5120x2880

Ієрархічне планування (HPCWorks Velocity Plus)

Збільште пропускну здатність та покращуйте використання ресурсів, розвантажуючи базовий планувальник за допомогою ієрархічного планування. Мілісекундна затримка відправки сприяє коротким завданням, які користувачі можуть чергувати послідовно. Зменшіть навантаження на планування нижчого рівня, переглядаючи партію коротких завдань як одну довшу роботу. Розгортання дозволило збільшити пропускну здатність на 6-10 разів без додаткової обчислювальної потужності.

hpcworks-прискорювач-ієрархічний-планування-професійний-планшет-as1725140391-7860x4050