Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому «Сімцентр Безліміт»?

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

Прискорюйте інновації за допомогою приватного пристрою під ключ із необмеженим програмним забезпеченням та вбудованими рішеннями для управління ресурсами високопродуктивних обчислень (HPC), локально або в хмарі.

Завдяки Simcenter Unlimited ми об'єднали програмне забезпечення, системне адміністрування та інфраструктуру як послугу в єдиній інтуїтивно зрозумілій платформі із зручним веб-порталом та вашим вибором вибраних вирішувачів Simcenter або потужного програмного забезпечення для аналізу даних та машинного навчання.

Інновації в одному простому пакеті

Усуньте складність HPC за допомогою повністю налаштованого обладнання, що економить простір. Виберіть необмежене програмне забезпечення для розв'язування або аналітики даних та отримайте доступ до підтримки сторонніх інструментів, повністю керованих командою експертів із знаннями галузі.

Розгортання HPC під ключ у хмарі

Виберіть бажаного постачальника хмарних послуг і запустіть улюблене програмне забезпечення на безпечній хмарній платформі, яка забезпечує простий і доступний доступ до інфраструктури та інструментів HPC. Масштабування між локальними та віртуальними пристроями.

Налаштуйте свій прилад

Виберіть власну налаштовану конфігурацію локально або в хмарі та завантажте її за допомогою програмного забезпечення для автоматизованого проектування (CAE) або рішень для аналізу даних та штучного інтелекту (AI) для науки про дані.

Рекомендовані можливості

Необмежений доступ до вибраного програмного забезпечення

Отримайте необмежене використання окремих вирішувачів Siemens для прискорення циклів проектування та запуску програмного забезпечення CAE та обчислювальної динаміки рідин (CFD) з фізичними прогнозами на основі штучного інтелекту в 1000 разів швидше, ніж традиційні моделювання розв'язувачів.

Надайте користувачам легкий доступ до штучного інтелекту/машинного навчання за допомогою Rapidminer® Unlimited Data Analytics Appliance, завантаженого рішеннями для розробки мови SAS, моделювання даних, робочих процесів тощо.

simcenter-необмежений доступ до вибору програмного забезпечення як 1092934275-4096x2160

Потужне управління HPC та робочим навантаженням

Скористайтеся потужністю HPC, щоб отримати відповіді швидше та точніше за допомогою сучасної інтуїтивно зрозумілої структури для забезпечення ресурсів, управління робочим навантаженням та планування, віддаленої візуалізації, співпраці тощо. Легко розгортайте Simcenter Unlimited всього за кілька годин, а потім кілька днів або тижнів для встановлення традиційних рішень HPC. Підвищуйте продуктивність та ефективність за допомогою оптимізації продуктивності, хмарного масштабування тощо.

simcenter-необмежено-потужний HPC та управління робочим навантаженням1996446425-5760x3240