Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

AI Chilled Water Plant Optimization за підтримки Exergenics

Інструмент оптимізації установки охолодженої води Exergenics - це запатентована програмна платформа машинного навчання, яка імітує продуктивність заводу за будь-яких можливих умов. Економія 5-25% енергії рослин здійснюється за допомогою спеціальних встановлених пунктів штучного інтелекту, які легко інтегруються в існуючу логіку управління в BMS.

Чому Спрощення оптимізації установки охолодженої води?

Наш сервіс вирішує проблему неефективних установок охолодженої води в комерційних будівлях. Більшість сайтів мають BMS, але не мають розумних, динамічних стратегій управління, що призводить до витраченої енергії та високих витрат. Exergenics підтримує власників будівель, менеджерів об'єктів та постачальників послуг HVAC в офісах, лікарнях, аеропортах, університетах, центральному охолодженні, центрах обробки даних та готелях. Двигун машинного навчання інтегрується з будь-яким існуючим BMS для надання індивідуальних рекомендацій щодо стратегії управління, які покращують енергоефективність, зменшують піковий попит та продовжують термін служби обладнання. Рішення не вимагає нового обладнання, навчання чи зриву в роботі. Розгортання відбувається швидко та легко, з перевіреними економіями та детальними звітами про продуктивність. Клієнти отримують вигоду від зниження рахунків за електроенергію, швидкої рентабельності інвестицій та довгострокової оптимізації за рахунок постійного введення в експлуатацію та налаштування системи. Це стійкий, розумний спосіб отримати максимальну користь від існуючої інфраструктури вашої будівлі без додаткової складності.

Переваги

  • Енергія та економія витрат. Рішення Exergenics забезпечує типову економію енергії на 5— 35%, допомагаючи значно зменшити експлуатаційні витрати. Не потребуючи нового обладнання, користувачі отримують значні фінансові вигоди та короткий середній термін окупності всього 18 місяців.
  • Безшовна інтеграція та низькі збої. Система працює з будь-якими існуючими BMS або BAS, не вимагаючи додаткового обладнання або перепідготовки техніків. Це забезпечує мінімальні порушення роботи та швидкий, надлегкий процес розгортання дотику, який легко вписується в існуючі робочі процеси.
  • Покращена продуктивність системи. Оптимізуючи стратегії управління, пропозиція покращує механічні характеристики з меншою кількістю запуску/зупинок обладнання, коротшими циклами та балансуванням часу виконання. Це продовжує термін служби обладнання та зменшує витрати на технічне обслуговування.
  • Постійна оптимізація та прозорість. Платформа Exergenics підтримує постійне введення в експлуатацію та забезпечує оновлення продуктивності, перевірку заощаджень та детальну фінансову звітність. Користувачі залишаються під контролем, зберігаючи максимальну ефективність системи довгостроково.

Рекомендовані функції

Case Study

Інфографіка тематики оптимізації стадіону

Стадіон Лос-Анджелеса

Маючи 70 240 місць, це найдорожчий стадіон у США. Exergenics покращив ефективність установки охолодженої води на 7,2%, імітуючи зменшення викидів на 98 ТCO₂e.

Реальне застосування

Select...
Тематичне дослідження з оптимізації лікарняних водних установок

Оптимізація чиллерів для закладів охорони здоров'я

Лікарня з Квінсленду покращила ефективність охолоджувальних установок на 6,8%, використовуючи стратегію Exergenics, керовану штучним інтелектом. Рішення зменшило споживання енергії та заощаджувало $58 200 щорічно, не порушуючи операції та комфорт пацієнтів.