Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати зарядний пристрій для електромобілів VersiCharge?

Зарядний пристрій для електромобілів VersiCharge AC є універсальним рішенням для побудови ефективної інфраструктури зарядки. Будь то в автобусних та логістичних складах, у відділеннях компанії чи для зарядки корпоративних транспортних засобів вдома - VersiCharge адаптується до різноманітних вимог сучасного бізнесу. Завдяки інтуїтивному управлінню та надійній роботі, він підтримує як менеджерів автопарку, так і водіїв у їх повсякденному житті, роблячи перехід на електромобільність легким та масштабованим для вашої компанії.

VersiCharge спрощує введення в експлуатацію та управління за допомогою мобільних додатків Sifinity Setup та Sifinity Go, економлячи час та забезпечуючи ефективну конфігурацію. Тепер ви можете заряджати де завгодно - швидко, безпечно та ефективно.

Простий монтаж і експлуатація

Швидка установка та просте введення в експлуатацію за допомогою програми Sifinity Setup з керуванням зарядною станцією за допомогою програми Sifinity Go.

Гнучкий і масштабований

Моделі для будь-яких потреб, з потужністю зарядки до 22 кВт і гнучкими можливостями зв'язку.

Перспективний та надійний

Оновлення мікропрограми бездротового зв'язку (OTA) та інтегрований захист від несправності постійного струму.

Рекомендовані можливості

Введення в експлуатацію зарядного

Мобільний додаток Sifinity Setup — це зручний додаток для кваліфікованих електриків для налаштування зарядних станцій Siemens VersiCharge. Спростіть процес введення в експлуатацію, заощаджуйте час та забезпечте ефективну конфігурацію.

На зображенні зображений смартфон, що відображає магазин додатків Siemens Sifinity.

Управління зарядним пристроєм EV

За допомогою мобільного додатку Sifinity Go ви маєте повний контроль над своїм зарядним пристроєм для електромобілів. Просто увійдіть, щоб додати зарядний пристрій для електромобілів та відстежувати стан зарядки та споживання енергії, щоб оптимізувати свій досвід зарядки.

Скріншот зображення магазину додатків Siemens Sifinity Go із зображенням піктограми та назви програми.

Індивідуальні рішення

Створіть ідеальне рішення для зарядки електромобілів для автобусних та логістичних складів. Ви також можете створити безпечні та надійні рішення для зарядки на маршруті для високої ефективності та доступності.

Жовті шкільні автобуси вишикувалися на зарядній станції.