Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Встановлено 20,000+ зарядних пристроїв. 800+ проектів реалізовано.

Перевірений досвід електрифікації депо та громадської зарядної інфраструктури по всьому світу

Ми працюємо з піонерами та перспективними партнерами, які поділяють наше бачення інтеграції електронної мобільності в повсякденне життя. Вивчіть вибрані приклади клієнтів, які показують, як наш інтегрований підхід - поєднання апаратного, програмного забезпечення та послуг - перетворює проблеми зарядки на надійні, масштабовані інфраструктурні рішення.

Ознайомтеся з нашими історіями...


АВТОБУС

Транспорт Великобританія Лондон Автобус

Виклик:

Електрифікуйте історичне міське автобусне депо в Лондоні, дозволяючи одночасно заряджатися 34 автобусам і підтримувати депо повністю працездатним протягом усього оновлення.

Рішення:

Для Walworth Depot ми доставили інтегроване рішення для депо, включаючи інфраструктуру зарядки, нову підстанцію, розподільний пристрій для розподілу електроенергії та гнучку систему шин. У поєднанні з DepotFinity, можливостями фінансування та сервісною підтримкою рішення допомагає забезпечити надійну роботу з більш ніж 99% доступністю зарядного пристрою.

Двоповерховий автобус виїжджає з лінії на автобусному депо в Лондоні.
Кілька автобусів Hochbahn вишикувалися на автобусному депо Гамбурга.

Гамбургер Хохбан

Виклик:

Гамбург є піонером сталої мобільності. До початку 2030-х років весь парк HOCHBAHN має намір перейти на приводи з нульовими викидами, що вимагає рішень для зарядки, адаптованих до різних вимог депо.

Рішення:

Ми оснастили шість майданчиків HOCHBAHN 370 пунктами зарядки, надаючи рішення для зарядки, адаптовані до вимог на місці та підтримуються індивідуальною угодою про обслуговування.

ВАНТАЖІВКА

Нанно Янссен

Виклик:

Підтримайте логістичну компанію в електрифікації її регіональних та далекомагістральних транспортних операцій за допомогою готової до майбутнього налаштування зарядки депо для зростаючого парку eTruck.

Рішення:

На депо Leer ми встановили 10 зарядних пристроїв SICHARGE D із загальною кількістю 20 точок зарядки. Рішення поєднує управління енергією, акумуляторну батарею потужністю 1,2 МВт та сонячну енергію потужністю 800 кВт для підтримки ефективної зарядки зростаючого парку eTruck.

Аріельський вигляд чотирьох електричних напіввантажівок на зарядних насосах заводу Nanno Janssen.
Чоловік заряджає електричний позашляховик на громадській, високошвидкісній зарядній станції.

ПУБЛІЧНИЙ

Ортнер

Виклик:

Розробіть громадський зарядний центр з високим трафіком для електромобілів та вантажівок, який поєднує швидку зарядку з інтегрованою енергетичною концепцією.

Рішення:

У Верхню Австрію ми поставили 10 зарядних пристроїв з 20 точками зарядки, підтримуваними акумуляторною батареєю 1,5 МВт, сонячною енергією 800 кВт та встановленою потужністю 3 МВт. Хаб також інтегрує Siemens EA, щоб допомогти оптимізувати управління енергією на всьому об'єкті.

EWII

Виклик:

Побудуйте загальнонаціональну мережу швидкої зарядки по всій Данії, оснащуючи місця громадського паркування масштабованою інфраструктурою зарядки високої потужності.

Рішення:

Для першого впровадження ми поставили 75 зарядних пристроїв SICHARGE D 240/300 кВт та 30 дозаторів, що підтримуються довгостроковою угодою про обслуговування для максимального часу безперебійної роботи. Рамкова угода також передбачає майбутні зарядні пристрої потужністю 400 кВт для подальшого розширення мережі.

Два електричні зарядні насоси EWII розташовані в Данії.

Найсучасніший енергетичний хаб Північної Європи

Компанія:Технологічна група Sparq

Розташування:Швеція

Програмне забезпечення Siemens:Продукція Siemens - Електронна мобільність