Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Серцебиття вашої інфраструктури зарядки

Sifinity Control підтримує потоки — для отримання даних, потужності та доходу. Скористайтеся моніторингом в реальному часі, миттєвою інформацією та максимальною продуктивністю.

Візуальний ключ для вантажівки Depotfinity 1200x600

ЯА ТРАНСПОРТ 2026

ВЕРЕСЕНЬ 15 — 20, 2026, ГАННОВЕР

Зарядка за межі апаратного забезпечення - Приєднуйтесь до нас зал 13, стенд Е15

Ваші виклики

Ваше рішення

Sifinity Control вирішує ці проблеми фронтально. Але це не зупиняється на основах. Він створений для того, щоб ваша інфраструктура зарядки процвітала.

Від введення в експлуатацію та конфігурації до налаштування, моніторингу та вирішення проблем. Все необхідне в одному комплексному програмному рішенні.

Перетворіть дані в освічені дії

Більше ніяких здогадок! Sifinity Control підкаже, коли і як діяти.

Доступ до всіх зарядних пристроїв будь-де і в будь-який час

Незалежно від того, де ви знаходитесь, незалежно від того, де ви керуєте своїм зарядним пристроєм. Налаштування та оновлення ніколи не були простішими — для всіх зарядних пристроїв одночасно.

Налаштуйте для вашого випадку використання

Адаптуйте зарядний пристрій до ваших потреб. Від брендингу до інтегрованої реклами.

Рекомендовані можливості

Ілюстрація 3 зарядних пристроїв, пов'язаних з приладовою панеллю

Контролюйте та вирішуйте

Скоротіть час простою до мінімуму! За допомогою Sifinity Control ви отримуєте вичерпний огляд стану вашої зарядної мережі. Інтуїтивно зрозумілі інформаційні панелі дозволяють миттєво визначати та діагностувати проблеми. І багато проблем можна вирішити, не виходячи з робочого столу, завдяки дистанційному перезавантаженню зарядного пристрою. Якщо необхідне технічне обслуговування на місці, Sifinity Control надає технікам комплексні діагностичні дані, місця несправностей та рекомендовані запасні частини. Це зменшує кількість відвідувань на місці та дозволяє швидко відновити роботу.

Ефективне управління даними

Попрощайтеся з невідповідностями і громіздкими ручними процесами! Завдяки Sifinity Control ви маєте централізований контроль над усією інфраструктурою зарядки Siemens. Це дозволяє віддалено налаштовувати і оновлювати всі точки зарядки одночасно. Незалежно від того, чи хочете ви змінити налаштування клієнтів або налаштувати нові варіанти оплати, Sifinity Control гарантує, що всі зарядні пристрої оновлені.

Ілюстрація різних зарядних пристроїв поруч з екранами з інформацією про дані
Ілюстрація торгового автомата поруч з трьома зарядними пристроями

Зміцнюйте свій бренд

Зробіть це своїм! За допомогою Sifinity Control ви покращуєте досвід користувача та вказівки на точці зарядки. Додайте логотипи та кольори бренду в користувальницький інтерфейс для збільшення присутності бренду або використовуйте спеціальну заставку. Ви також можете розблокувати нові потоки доходу, інтегруючи рекламу — для власних продуктів та послуг або як рекламне місце для третіх сторін.

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами

Флаєри

Флаєр | Контроль сифінності

Посилання

Контакт | Технічна підтримка

Документація | РОЗРОБНИК ПОРТАЛ

Вас також можуть зацікавити