Чому SICHARGE RC?
Наше сімейство зарядних пристроїв SICHARGE RC DC розроблено для задоволення широкого спектру транспортних засобів та будь-якого типу застосування, будь то вдома, на роботі, на зарядних станціях чи великомасштабних складах. Коли і де зарядка є найбільш розумною та ефективною, залежить від маршрутів, графіків зарядки та місця розташування електромобілів. Його модульна конструкція, кілька варіантів підключення та динамічні рішення для зарядки дозволяють легко інтегрувати навіть у існуючу інфраструктуру зарядки з обмеженим простором.
Ключові переваги
Майбутнє готове
Модульні модернізовані системи; Сумісний з широким спектром поточних та майбутніх електромобілів.
Гнучкість
Інтелектуальний та динамічний розподіл потужності зарядки з кількома варіантами підключення.

надійність
Постійна висока продуктивність у всьому діапазоні з високою доступністю.
Безпека
Перевірено IP54; Кнопка аварійної зупинки для легкого відключення.
SICHARGE RC - зарядні пристрої постійного струму для електропарків

ЗАСТІБКА RC 30
Компактний зарядний пристрій DC Wall Box
Зарядний пристрій DC Wall Box з 1 x зарядним кабелем CCS2, ідеально підходить для зарядки в торгових точках, комерційних будівництвах та житлових товариствах.

ЗАСТІБКА RC 60
Публічний зарядний пристрій постійного струму з низьким рівнем
Загальнодоступний зарядний пристрій постійного струму з 2 x CCS2 вихідними кабелями, придатним для громадських зарядних станцій

СТІЙКА RC 120
Швидкозарядний пристрій постійного струму
Загальнодоступний швидкий зарядний пристрій постійного струму з 2 x CCS2* вихідними кабелями, придатним для автомобільних зарядних станцій, складів та терміналів EBUS/eTruck.

СТІЙКА RC 180
SICHARGE RC 180 - Супершвидкісний зарядний пристрій постійного струму
Загальнодоступний надшвидкий зарядний пристрій постійного струму з 2 вихідними кабелями CCS2*, придатним для складів EBUS/eTruck та вимог до громадської зарядки високої потужності.

СТІЙКА РК 240
SICHARGE RC 240 - загальнодоступний зарядний пристрій постійного струму з ультрашвидким зарядкою
Публічний надшвидкий зарядний пристрій потужністю 240 кВт постійного струму з 2 вихідними кабелями CCS2*, придатним для складів EBUS/eTruck та вимог до громадської зарядки високої потужності.