SICHARGE-D забезпечує потужність 400 кВт для швидкої зарядки електромобілів. Його інтелектуальна система динамічно розподіляє цю високу потужність саме там, де вам вона потрібна, скорочуючи час зарядки та максимізуючи пропускну здатність. Це компактне рішення для зарядки забезпечує швидкість та ефективність вашої інфраструктури електромобілів.
SICHARGE-D ідеально підходить для:
- Зарядка легкових автомобілів: Використовуйте економічно ефективні кабелі без охолодження, що забезпечують потужність до 500 А, з класом викидів ЕМС B для міських установок.
- Зарядка важких транспортних засобів: Отримайте безперервну потужність до 400 кВт/600 А на одній розетці з кабелями з рідинним охолодженням до 7 метрів.
Огляд технічних особливостей:
- Зарядний пристрій Sicharge-D 400 постійного струму: динамічний та ефективний компактний зарядний пристрій SICHARGE D (моделі доступні від 160 до 400 кВт)
- Диспенсер Sicharge-D: Повністю інтегрований у середовище SICHARGE-D, дві додаткові розетки постійного струму, компактний, настроюваний та легкий передній доступ.