Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати «Хмарний аналізатор трансмісії»?

Використовуйте хмару для покращення роботи трансмісії. Drivetrain Analyzer Cloud — це програма на основі штучного інтелекту, яка оптимізує продуктивність, ефективність та надійність вашої трансмісії. Це допомагає уникнути незапланованих простоїв та зменшити витрати, постійно аналізуючи стан обладнання та споживання енергії. Отримайте цілодобову глобальну інформацію про стан та споживання енергії всього розподіленого автопарку за допомогою єдиного інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.

За допомогою Drivetrain Analyzer Cloud ви можете легко підключити кожен компонент трансмісії до хмари. Ця програма справді підключається і грає.

Ключові переваги

Отримайте рентабельність інвестицій швидко

Прогнозне технічне обслуговування трансмісії забезпечує повернення ваших інвестицій менш ніж за рік.

Продовжити термін служби продукту

Додайте до 30% терміну служби вашої трансмісії.

Зменшити витрати

Заощаджуйте до 25% витрат на обслуговування та оптимізацію вашої машини.

Рекомендовані можливості

Почніть