Нові оновлення для Дизайн-центру NX червень 2025
Налаштуйтеся на цьогорічну щорічну Що нового в дизайн-центрі NX Прем'єрне відео, щоб дізнатися про всі найновіші та найкращі функції та вдосконалення NX.
Ми постійно додаємо нові функціональні можливості в рамках циклу безперервного випуску NX software на основі інновацій наших експертів з САПР, а також прямих відгуків користувачів NX, таких як ви.
У червні 2025 року випуск NX передбачає хмарну співпрацю, захоплюючий дизайн та інструменти з підтримкою штучного інтелекту, а також деякі абсолютно нові можливості, такі як NX Inspector та NX DFM Advisor - це прем'єра, яку ви не хочете пропустити.
Дизайн-центр Siemens забезпечує безшовну цифрову нитку
NX - серце Дизайн-центр, найповніший пакет програмного забезпечення для розробки продуктів з неперевершеною масштабованістю, гнучкістю та функціональністю.
Завдяки чотирьом рівням хмарного програмного забезпечення САПР, Designcenter дозволяє легко масштабувати від стартапу до рівня підприємства та проектувати як браузерні, так і настільні програми зі 100% точністю даних.
Унікальні інтеграції на платформі Siemens Xcelerator дозволяють співпрацювати з різними дисциплінами та створювати наскрізну цифрову нитку для вашого продукту від початкового проектування концепції до виробництва та управління життєвим циклом.
NX X - хмарна розробка продуктів
Чотири рівні хмарних САПР рішень
Ознайомтеся з рішеннями NX X Design. Побудовані на загальному наборі основних можливостей, NX X Design Essentials, Standard, Advanced і Premium додають функціональність для задоволення потреб найвимогливіших дизайнерських команд.
Кожен рівень забезпечує високопродуктивні можливості САПР та вбудоване управління даними в хмарному середовищі та середовищі SaaS. Ви можете використовувати одні й ті ж дані без перекладу на будь-якому рівні NX X і масштабувати своє рішення NX X у міру зростання вашої організації.
А NX X повністю сумісний з усім іншим програмним забезпеченням Siemens Xcelerator і може безперешкодно обмінюватися даними, щоб покращити співпрацю та прискорити цикли проектування та виробництва.
Отримайте необмежену гнучкість завдяки ліцензуванню на основі цінностей
Ліцензування на основі цінностей — це гнучкий, масштабований та економічно ефективний спосіб розширити можливості вашого NX широким спектром розширених та спеціалізованих функцій. Хоча ліцензування на основі вартості NX X не є новим у цьому випуску, багато нових функцій та можливостей, доступних у цьому випуску, розблоковуються за допомогою ліцензування токенів. Завдяки ліцензуванню на основі вартості NX X ви відкриваєте миттєвий доступ до нових можливостей у міру їх випуску — без додаткових закупівель, ліцензій чи ручних оновлень.
Просто придбайте пул плаваючих токенів ліцензування на основі вартості NX X для своєї команди та почніть використовувати функцію в NX для автоматичного видачі додаткового модуля на його значення токена. Після закриття NX X або припинення використання модуля модуль доповнення автоматично перевіряється, а використані токени повертаються до пулу вашої команди.
Нові функції дизайну з підтримкою штучного інтелекту в NX CAD
NX X Копілот
Проведіть бесіду природною мовою з Design Copilot NX, щоб отримати поради щодо використання програмного забезпечення NX та додаткових модулів. Завдяки генеративному штучному інтелекту та моделям великих мов, пілот базуватиме свої відповіді на документації для конкретної версії NX, яку ви використовуєте.
Він навіть надасть посилання на повну документацію, якщо вам потрібна додаткова інформація, і ви можете запустити будь-які команди, про які пілот згадує, спрямовані на свої відповіді. Наведіть курсор на команду, щоб побачити, де вона знаходиться в інтерфейсі користувача для подальшого використання.
Голос NX
Взаємодійте з NX X Copilot інтуїтивно та без зусиль за допомогою голосових команд. NX Voice дійсно сяє для користувачів NX Immersive Designer або сенсорних екранів.
Майбутнє дизайну занурює
Дизайнерський дизайнер NX
Створюйте, переглядайте та редагуйте 3D-проекти CAD як ніколи раніше у віртуальній реальності чи доповненій реальності, маючи повний доступ до повного робочого простору NX через фізичні та віртуальні монітори.
Ви можете взаємодіяти з моделлю безпосередньо за допомогою ручних контролерів або використовувати NX як зазвичай і побачити, як ваші зміни миттєво оновлюються в AR або VR. Плавно перемикайтеся між традиційною та захоплюючою інженерією з повністю двонаправленим розширенням NX CAD у віртуальний простір.
Іммерсивний співробітник NX
Відчуйте захоплюючий огляд дизайну на новому рівні за допомогою NX Immersive Collaborator, оскільки ви можете співпрацювати в одному просторі віртуальної реальності зі своїми колегами.
Почніть сеанс співпраці прямо з робочого простору NX всього за кілька кліків. Повний спектр інструментів для перегляду дизайну дозволяє вимірювати, оцінювати та анотувати окремі деталі або цілі збірки.
Дисплей Sony XR, встановлений на голові
Дослідіть захоплюючу інженерію: розроблено в ексклюзивній співпраці з Siemens, Дисплей Sony XR, встановлений на голові і контролери оптимізовані спеціально для 3D-дизайну.
Подвійні 4K мікроорганічні світлодіодні дисплеї (OLED) означають неперевершену точність при перегляді дизайнів. Унікальні ручні контролери дозволяють точно керувати жестами поряд з входами миші та клавіатури в гібридних робочих процесах. Ретельна ергономіка дозволяє вам комфортно працювати довше, а відкидний козирок забезпечує безперебійну багатозадачність та безперебійне перехід до та з захоплюючого досвіду.
Нові додаткові модулі в NX червень 2025
Перевірка першої статті та управління характеристиками
Додайте характеристики на основі моделі до digital twin вашого продукту, щоб визначити подальшу якість та виробничі процеси за допомогою новаторського нового модуля NX Inspector. Designcenter є першою платформою для САД, яка впроваджує стандарт характеристик на основі моделей Консорціуму стандартів цифрової метрології.
Конструкція для шашок технологічності
Автоматизуйте ранні оцінки технологічності за допомогою нового радника NX Design for Manufacture (DFM). Він може аналізувати ваші дані, визначити потенційні проблеми та надавати ефективний зворотний зв'язок. Використовуючи Teamcenter Integration for NX, ви можете створювати звіти, якими можна ділитися з колегами та партнерами, а також використовувати статистику для створення додаткових робочих процесів.
Потік рідини та теплове моделювання
Отримайте доступ до можливостей потоку рідини та теплового моделювання безпосередньо в робочому просторі NX CAD вперше за допомогою NX CFD Designer. Цей модуль є абсолютно новим інструментом моделювання дизайну, що працює на технології Simcenter™ FLOEFD.
Він розроблений так, щоб бути простим у використанні для тих, хто не має досвіду CFD, з надійною автоматизацією, яка вирішує складні завдання, такі як виявлення об'єму рідини та мережа від вашого імені. Швидко оцінюйте низку сценаріїв роботи та варіацій геометрії одночасно та порівняйте результати.
Оновлення можливостей у NX червень 2025
Ескіз NX
Відчуйте душевний спокій, щоб робити ескізи вільніше та природніше, знаючи, що NX може подбати про геометричну точність для вас. Нова програма перевірки ескізів автоматично перевіряє ескіз на наявність поширених проблем, таких як лінії, які не зовсім паралельні, або криві, які не зовсім дотичні. Проблеми з'являються як у вікні графіки, так і навігатор ескізів і NX може автоматично виправляти проблеми одним клацанням миші.
NX Реалізуйте форму
Досліджуйте нові команди в NX Realize Shape. Нові команди «Крива накладання на поверхні» та «Фаска клітки» додають ще більшої гнучкості моделюванню підрозділів у NX для створення складної та органічної геометрії.
Фаска для клітки дає вам більш точний контроль над перехідними ділянками конструкції, застосовуючи фаски до клітки, що контролює тіло підрозділу. Крива накладання на поверхні дозволяє редагувати криві безпосередньо на поверхні тіла підрозділу для швидшого та інтуїтивнішого робочого процесу.
Майстер прес-форм NX
Швидко переглядайте вплив змін, оскільки стандартні деталі тепер оновлюються в режимі реального часу під час встановлення конфігурацій. Розробляйте системи охолодження краще та швидше за допомогою вдосконаленого дизайну каналів охолодження з інтуїтивно зрозумілим створенням прямого каналу.
Зменшіть ризик збоїв та покращуйте якість готових формованих виробів за допомогою моделювання заповнення прес-форми. Звіти про вартість цвілі тепер сумісні з більш складними конструкціями прес-форм, і ви можете створити детальний дизайн для звітів про виробництво, щоб позначити потенційні проблеми зацікавленим сторонам.
Predictor продуктивності NX
Отримайте ще більший рівень розуміння продуктивності ваших продуктів під різними навантаженнями. Тепер ви можете запускати аналіз механічних напружень з NX Performance Predictor для цілих вузлів, а також окремих деталей.
Спробуйте NX X: наше рішення SaaS CAD
NX X - це хмарний SaaS NX, який забезпечує повну потужність можливостей дизайну NX за допомогою трьох масштабованих варіантів сидінь. NX X можна легко встановити на ваші пристрої для безшовні підключення. Побудований на архітектурі NX, ви можете продовжувати співпрацювати в різних дисциплін з нульовою втратою даних — з впевненістю у можливостях безпечного керування даними.
Спробуйте перед покупкою, завантаживши 30-денну пробну версію.