Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

CAD-інтегроване моделювання

Використовуйте одну загальну архітектуру для безперебійної масштабованості від моделювання дизайнера до автоматизованої інженерії аналітиків (CAE.) Підвищуйте продуктивність та скоротіть час розробки за допомогою дизайну, орієнтованого на моделювання Designcenter.

30-денна безкоштовна пробна версія

Спробуйте симуляцію в Дизайн-центрі

Відчуйте переваги виконання моделювання дизайну самостійно в середовищі САПР за допомогою пробної версії Design Simulation.

Графіка частини в NX з тепловим аналізом, що показує переважно синій, зелений та жовтий.

Вбудовані інструменти моделювання CAD Designcenter

Завдяки Designcenter вам більше не доведеться використовувати різні програми та програмні інструменти для моделювання при проектуванні та перевірці продуктів. Ви можете виконувати аналіз та CAE на початку процесу проектування за допомогою інтегрованих можливостей моделювання.

Масштабоване моделювання для дизайнерів

Завдяки здатності прискорити процес дослідження та оптимізації дизайну до 90%, Designcenter Performance Predictor дозволяє дизайнерам досліджувати можливі варіанти швидше, ніж традиційні інструменти та процеси. Predictor продуктивності дозволяє проектувати на основі моделювання на початку циклу проектування. Дизайнери можуть проводити просте моделювання, звільняючи інженерів-симуляторів для більш складного моделювання. Ваш аналіз також пов'язаний з СІМЦЕНТР 3D, що означає, що ви можете провести поглиблене моделювання вашої деталі для перевірки, готової до виготовлення.

Predictor продуктивності дозволяє моделювати створені вами деталі в режимі реального часу, досліджуючи різні варіанти дизайну та матеріалів. Це дозволяє дизайнерам приймати найкращі рішення, а також дозволяє досліджувати більше концепцій без прототипів та фізичних випробувань.

Модуль Predictor продуктивності NX відкритий в NX CAD, показуючи

Моделювання дизайну для перевірки продуктивності

Швидко порівнюйте альтернативи проектування та оптимізуйте характеристики продуктивності з найперших етапів процесу проектування, використовуючи інтегровані в дизайн інструменти руху, структурного та теплового моделювання в Designcenter.

Моделювання більше не є просто інструментом перевірки продуктивності - воно стає органічною частиною процесу розробки протягом концепції та дизайну. Моделювання допомагає дизайнерам створювати кращі та надійніші проекти на початку процесу розробки, а також прискорює загальний час, необхідний для випуску плану, що означає швидший час виходу на ринок.

Аналіз теплопередачі проводиться при різних навантаженнях для перевірки та оптимізації продуктивності конструкції ударної викрутки.

Оптимізація топології

Автоматизуйте вдосконалення конструктивних конструкцій, задовольняючи всі вимоги до продуктивності, матеріалів та виробництва за допомогою Optimizer топології Designcenter. Створіть проекти на етапі концептуального проектування, оптимізовані для міцності, матеріалу тощо.

Оптимізатор топології Designcenter надає можливість додавати різні проектні та виробничі обмеження для контролю результатів оптимізації, таких як симетрія конструкції, зміщення, обстріл, змішування, адитивні кути нахилу, адитивне самонесуче та адитивне поширення матеріалів, формування, лиття, механічна обробка та екструзія.

Розширену оптимізацію топології також можна виконати шляхом перенесення в Simcenter 3D.

Кріплення коробки передач в NX CAD з відкритим вікном оптимізатора топології NX

Анімація в дизайні

Використовуйте швидку та просту програму аналізу руху для вивчення кінематичної поведінки конструкцій за допомогою Designcenter. Проста у використанні програма руху допомагає створювати кінематичні дослідження на початку процесу проектування. Ці дослідження скорочують час, необхідний для створення точного цифрового макету, тому можна витратити більше часу на розробку.

При виготовленні виробів з рухомими деталями потрібно бачити їх в дії. Вам потрібно знати кінематичні властивості, такі як зміщення, швидкості, прискорення і навіть зіткнення.

Зображення 3D-складання важкої техніки з напівпрозорим аналізом оболонки руху, створене в NX Animation Designer.

Аналіз руху

Досліджуйте продуктивність збірки на початку розробки, швидко перетворивши збірку САПР у модель функціонального руху. Designcenter Motion дозволяє отримати уявлення про продуктивність продукту шляхом анімації, графіки та порівняння реакцій, швидкостей та прискорень.

За допомогою Designcenter Motion ви можете виконувати аналіз руху, такий як аналіз кінематики, перевірка перешкод, артикуляція, аналіз динаміки та аналіз контактів. Ви також можете виконати структурний аналіз шляхом прямого перенесення навантаження на моделювання проектування.

Аналіз руху виконується на конструкції крила в NX CAD

Перевірка литих деталей та моделювання лиття під тиском

Оцініть формуваність пластикових деталей за допомогою ряду інструментів Designcenter. Інструменти валідації та аналізу потоку прес-форм призначені для використання дизайнерами на ранніх стадіях розробки продукту та повністю інтегровані з функціональністю Designcenter.

Формована деталь

Моделювання потоку та теплового CFD

Виконуйте потокове та теплове моделювання в середовищі проектування, щоб упорядкувати процес проектування та швидше приймати рішення за допомогою Designcenter CFD Designer.

Ви можете імітувати за допомогою внутрішнього та зовнішнього стаціонарного аналізу рідини; ламінарні, турбулентні та перехідні потоки; рідини та гази; кон'юговані теплопередачі та пористі середовища. Потім перегляньте результати аналізу в Designcenter або відкрийте модель у Simcenter FLOEFD для більш розширеного моделювання.

Скріншот програмного забезпечення NX CAD, що показує NX CFD Designer, моделювання теплового та потокового моделювання в клапанному вузлі.

Аналіз CFD

Підготуйте та оцінюйте моделювання потоку рідини та теплопередачі CFD за допомогою СІМЦЕНТР ФЛОЕФД, повнофункціональне рішення для аналізу 3D-обчислювальної динаміки рідини (CFD). Завдяки інтеграції Simcenter FLOEFD в Designcenter ви можете проводити аналіз та запускати моделювання «що якщо» за допомогою простих у використанні майстрів, які визначають оптимальний дизайн на ранньому етапі процесу проектування.

Моделювання потоку рідини в поршневому клапані з Simcenter FLOEFD для NX
Приклад застосування

ЩІЛЬНИЙ

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Компанія:DENSO

Галузь:Automotive & transportation

Розташування:Kariya, Aichi, Japan

Програмне забезпечення Siemens:Simcenter 3D software