Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Цифрова платформа

Building X

Керуйте операціями ваших будівель з однієї платформи. Приймайте рішення на основі даних, щоб покращити стійкість, експлуатацію та продуктивність шляхом оптимізації таких областей, як використання енергії, комфорт та безпека орендарів, технічне обслуговування та безпека.

Приєднуйтесь до нашої партнерської екосистеми

Пропонуйте послуги, продавайте або створюйте нові додатки — дізнайтеся, як ми співпрацюємо з вами, щоб забезпечити найкращий досвід роботи з клієнтами.

Що таке Building X?

Building X — це платформа, яка запускає програми, які допомагають керувати будівельними операціями. Він забезпечує центральну основу безпечних даних у режимі реального часу, яка підтримує широкий спектр випадків використання.

Програми, пропоновані для платформи Building X, охоплюють усі галузі та основні категорії випадків використання будівель:

  • Енергія та стійкість
  • Безпека та охорона
  • Операції та обслуговування
  • + розробляється більше

Ознайомтеся з додатками

Чому «Будівля X»?

80% витрат на будівництво припадає на операції. Будівлі генерують 40% глобальних викидів, а 75% загальних викидів припадає на використання енергії. Управління будівлями має вдосконалюватися як для протидії зміні клімату, так і для підвищення прибутковості. Настав час: стрибнути в майбутнє з відкритим, гнучким рішенням.

30% Економія енергії

Клієнти досягають до 30% економії енергії за допомогою Building X завдяки оптимізації енергоефективності на основі даних.

10% Чистий операційний дохід

Клієнти отримують до 10% більше чистого операційного доходу завдяки розумнішим операційним процесам та прискореному вирішенню проблем.

24/7 Прозорість

Скористайтеся цілодобовою прозорістю завдяки безпрецедентній інтеграції ІТ та ОТ у всіх системах будівлі, що руйнує силоси даних.

Ознайомтеся з додатками Building X

Ознайомтеся з нашим потужним набором програм з підтримкою штучного інтелекту, розроблених для оптимізації всіх аспектів ваших будівельних операцій у будь-якій галузі.

Ілюстрація підключення додатків з підтримкою штучного інтелекту для Building X відображається на планшеті з міськими будівлями.

Дізнайтеся, як клієнти використовують Building X

Буква Х з інкрустацією яскравої кольорової фотографії панорами міської будівлі.

Building X клієнтів

Дізнайтеся, як ваші будівлі можуть зробити крок у майбутнє.

Building X will not only help us to modernize our buildings, but also support our company to reduce its cost, increase our efficiency and offer cyber-secure solutions while overall making us ready for future challenges.
Ville Kautto, Maintenance Manager, University Properties of Finland (SYK)
приклад

PRODEA Investments

PRODEA Investments, найбільша інвестиційна компанія в галузі нерухомості в Греції з портфелем 345 активів, піднімає стійкість своїх будівель на нові висоти.

Створення стійких і автономних будівель

Компанія:PRODEA Investments

Програмне забезпечення Siemens:Building X

Філософія завтрашнього дня:Використовувати технології як прискорювач стійкості. Для досягнення амбітної цілі чистих нульових викидів.

Поширені запитання