Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application за підтримки Adage Automation

Adage Automation надає комплексні рішення для газоаналітики, починаючи від автономних аналізаторів CEMS, лазерів TDLAS, онлайн-ГК до укриттів аналізаторів під ключ та хмарних інформаційних панелей. Сертифікований відповідно до норм TÜV та US-EPA, його портфель підтримує контроль процесів, відповідність викидів та моніторинг якості повітря для нафти та газу, сталі, цементу, електроенергії тощо. Базується в Гоа, Adage лідирує на індійському ринку і обслуговує понад 50 країн через хаби в США, ОАЕ та Саудівській Аравії за підтримки глобальної команди обслуговування.

Чому Удосконалене рішення для входу в печі, що витримує високу температуру та пил?

Розширене аналітичне рішення для печей (KAS) вирішує значні проблеми, з якими стикаються цементні заводи по всьому світу, зокрема щодо моніторингу та обслуговування аналізаторів газу на вході в печі в екстремальних умовах навколишнього середовища. Система KAS оснащена міцним прямотрубним зондом, здатним витримувати температуру до 1400° C та великі пилові навантаження, характерні для цементних заводів. Він включає унікальний пневматичний механізм втягування, вдосконалений матеріал зонда та повітряні бластери для очищення зовнішньої поверхні, що значно подовжує термін служби зонда. Крім того, система оснащена найсучаснішими газовими аналізаторами для моніторингу викидів та забруднення токсичних газів, що виділяються заводом під час виробничого процесу. Система KAS, перевірена на місцях протягом 12 років, зараз встановлена на більш ніж 200 цементних заводах у понад 50 країнах, пропонуючи неперевершену надійність та ефективність таким галузевим гігантам, як Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement та інші.

Удосконалене рішення для входу в печі

Переваги

  • Менше простоїв та менше обслуговування для клієнтів, скорочуючи ручне обслуговування та підвищуючи доступність аналізатора
  • Вбудована система безпеки, що захищає персонал та обладнання під час розладів
  • Перевірена продуктивність - 150+ систем, що працюють у 43 країнах, у тому числі 70 для Holcim, Lafarge та Italcementi, довгострокова доступність у найскладніших печах світу
  • Adage постачає перевірену обробку зразків, аналітику та обслуговування як єдиний пакет, що спрощує введення в експлуатацію та скорочує загальну вартість володіння

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Цементна промисловість

Система впуску печі на цементних заводах