Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Одна концепція з ЧПУ для всіх технологій обробки

Підвищуйте ефективність виробництва за допомогою єдиної послідовної платформи з ЧПУ та користувальницького інтерфейсу для більшості технологій обробки та завдань обробки. SINUMERIK інтегрує механічну обробку, адитивне виробництво та робототехніку з ЧПУ - для прозорих цифрових наскрізних процесів, легкого навчання та підготовки до роботи.

Підходить для майбутнього механічної обробки

SINUMERIK є основою для майбутнього, найсучаснішого виробництва.

Від стандартних обробних операцій до токарно-фрезерних операцій, SINUMERIK пропонує унікальний інтегрований пакет систем - з послідовними робочими процесами на верстаті, на станції програмування та в плануванні виробництва.

Для поверхонь вільної форми максимальна продуктивність та інноваційні функції CNC забезпечують найкращу якість поверхні навіть при оптимізованому терміні різання.

Багатоосьове адитивне виробництво та робототехніка з ЧПУ забезпечують інноваційні, стійкі концепції машин та виробничі стратегії - завжди за допомогою знайомого користувальницького інтерфейсу SINUMERIK.

І: Завдяки відкритій архітектурі, SINUMERIK може реалізувати практично будь-яку технологію - ідеально підходить для багатозадачних верстатів, які використовують кілька виробничих стратегій!

Токарно-фрезерування кругової кишені на фрезерному верстаті

Освоюйте всі технології обробки за допомогою одного ЧПУ

Спростіть виготовлення за допомогою різних технологій!

Від цехів до промислових виробників: Виробничі потужності тепер можуть розширити свої можливості за межі основних технологій обробки — за допомогою єдиної системи з ЧПУ і без додавання складності в експлуатацію або програмування.

Гнучко розгортайте операторів на різних машинках!

Тепер ви можете гнучко розгортати свій експлуатаційний персонал на верстатах з різними технологіями обробки завдяки філософії безперебійної роботи SINUMERIK.

Вчіться один, освоюйте всіх!

Вивчіть одну технологію обробки SINUMERIK - і застосуйте ті самі принципи роботи та програмування для решти.

Токарна обробка, фрезерування, свердління — основні технології

SINUMERIK Operate забезпечує послідовну роботу та програмування для всіх основних технологій обробки, включаючи інтегроване токарно-фрезерне та фрезерне токарне.

  • Порівняльна зручність використання за допомогою DIN/ISO, циклів, графічного та програмування JobShop, геометричного комп'ютера, зчитувача DXF та вимірювальних циклів
  • Легка підготовка роботи за допомогою Run myVirtual Machine
  • Інтеграція CAD/CAM, віртуальне навчання та розширені опції для високих вимог
Токарний верстат з ЧПУ для обробки циліндричної металевої заготовки, з розпилювачем охолоджуючої рідини та ріжучими інструментами

Виготовлення прес-форм - обробка поверхонь вільної форми

Обробка поверхні у вільній формі є складним завданням для будь-якого ЧПУ. З SINUMERIK ви досягаєте максимальної обчислювальної продуктивності та неперевершеної точності.

  • Інноваційні функції управління, такі як інтелектуальне управління трасою та адаптивна оптимізація подачі
  • Інтелектуальні опції, наприклад mDynamics, Верхня поверхня та Максимальна швидкість
  • Розроблений для забезпечення чудової якості поверхні за мінімальний час обробки!
Чорнова обробка складної форми в 5-осьовому обробному центрі

Адитивне виробництво в середовищі верстатів

SINUMERIK CNC полегшує багатоосьове адитивне виробництво, використовуючи знайомі методи роботи та програмування, допомагаючи механічним компаніям рухатися до цеху завтрашнього дня. У NX CAD/CAM процеси присадки та різання інтегровані однаково, що дозволяє використовувати як автономну машинну технологію або в багатозадачних та багатотехнологічних системах.

Реклама індустрії адитивного виробництва з футуристичним дизайном та об'єктом, створеним за допомогою 3D-друку.

Всі варіації шліфування

SINUMERIK пропонує широкий спектр бортових ресурсів з ЧПУ для шліфувальних застосувань. Основні функції, такі як «Коливання», «Одяг», і «Швидке видалення відстані, яку потрібно пройти», плюс інструменти для створення користувацьких інтерфейсів для конкретних додатків, допомагають користувачам швидко реалізувати вимоги, з мінімальними зусиллями та без системних збоїв.

Верстат з ЧПУ для шліфування протеза суглоба

Робототехніка з ЧПУ

Робототехніка з ЧПУ для обробки та обробки з одного джерела

Роботи, керовані Sinumerik, автоматизують завдання обробки та виконують механічні операції. Вони програмуються та експлуатуються так само, як стандартна обробка SINUMERIK.

Багатовісний робот з логотипом Siemens обробляє сталеву заготовку

Додаткові технології з SINUMERIK

Фундаментальні та безшовні переваги системи

Відкрита архітектура SINUMERIK та унікальні функції дозволяють машинобудівникам впроваджувати практично будь-яку технологію, від лазерного різання до укладання стрічки. Виробники OEM можуть інтегрувати власні функції, тоді як портфель автоматизації з одним джерелом спрощує інженерію, сервісне обслуговування та запасні частини. Машини також легко інтегруються у виробничі лінії та ІТ-системи.

SIMATIC WinCC Unified ResCon візуальний сертифікат