Skip to main content

Яку задачу виконує робототехніка з ЧПУ SINUMERIK?

Робототехніка, керована ЧПУ, забезпечує перехід до автоматизації. Єдина платформа SINUMERIK зменшує витрати на проєктування, спрощує інтеграцію й усуває проблеми взаємодії різних систем. Це означає стабільний інтерфейс, простіше введення в експлуатацію й передбачувану продуктивність у всьому робочому просторі. Це забезпечує збільшення відмовостійкості верстатів, стабільнішу якість і робочі процеси, з якими можуть легко впоратися сучасні експерти, навчені роботі з ЧПУ.

Зустрічайте робот-верстат SINUMERIK​

В основі робототехніки з ЧПУ лежить SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - найточніший у світі робот для обробки. MTR поєднує в собі революційну концепцію приводу з удосконаленою системою керування рухом SINUMERIK. Ця технологія робить високозатратні операції, зокрема обробки сталі, можливими для робота.

Революційна продуктивність

Збільшення абсолютної точності траєкторії більш ніж на 200% і підвищення продуктивності до 40%.

Підвищена жорсткість

Вища динамічна жорсткість у всій робочій зоні дозволяє виконувати відповідальні завдання з обробки високоміцної сталі.

Розширена сфера застосування

Високоточні роботи без прикладення значних технологічних зусиль, зокрема адитивне виробництво і струменевий друк, лазерне та водяне різання, стають іще ефективнішими.

Обрані можливості

SINUMERIK CNC Robotics system contains multiple building blocks that work seamlessly together. This section provides an overview of the core components that form the full system. These elements enable precise, reliable, and fully integrated robotic automation for path control motions.​

Discover how others use Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Germany | SINUMERIK Machine Tool Robot for rail milling

Automated rail steel repair through high-precision robotic milling, combining CNC machine tool performance with robotic flexibility to increase productivity, accuracy, and process stability.

Discover what's possible for SINUMERIK CNC Robotics

Select...

With SINUMERIK‑controlled robot kinematics, milling operations can be programmed and executed just like on a traditional CNC machine. The controller ensures precise path accuracy, coordinated multi‑axis interpolation, and stable performance even on complex geometries.

Frequently asked questions

White Siemens industrial robot performing precision work

Unlocking New Manufacturing Potential with CNC Robotics

Discover how manufacturers can combine robotic flexibility with CNC machining precision to unlock new possibilities