Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Штекер. Виробляти. Масштаб.

Розблокуйте гнучке фармацевтичне виробництво за допомогою модульної автоматизації на основі MT

Чому модульне виробництво з пакетом модульного типу (MTP)?

Оскільки модульна автоматизація з самодостатніми модулями, перевіреними на заводі, пропонує численні переваги: вони дозволяють компаніям діяти більш гнучко, швидше реагувати на індивідуальні потреби клієнтів та переставляти або переналаштувати компоненти та модулі. З MTP просто підключайте та виробляйте, не змінюючи основну структуру вашої системи, перепрограмування процесів або встановлюючи драйвери.

Ключові переваги

50% Скорочення часу виходу на ринок

За допомогою MTP час виходу на ринок у модульному виробництві можна скоротити до 50%: збірні модулі легко інтегруються в систему управління процесом і можуть бути легко масштабовані, скорочуючи загальний час розробки продукту.

70% Зменшити інженерні зусилля

MTP зменшує інженерні зусилля для побудови технологічних установок до 70%: користувачі можуть самостійно запускати підтвердження концепції, адаптувати систему до своїх процесів та підключати модулі до різних ПЛК, HMI/SCADA або DCS.

80% Підвищення гнучкості

Модуляризація значно збільшує вашу гнучкість до 80%: модульні блоки можна повторно використовувати або просто обмінювати без додаткових інженерних зусиль. Крім того, з MTP ви не прив'язані до машин конкретних виробників.

Поглибте занурення в модульне виробництво

Фармацевтична промисловість стикається з величезним тиском щодо відповідності нормативним вимогам. Відповідь - пакет типу модулів (MTP), який стандартизує, як модулі процесів підключаються та спілкуються.