Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Комбінації, перевірені типом

Порада панелі управління: Використовуйте перевірені типом комбінації для ринку США та легко обробляйте номінальний струм короткого замикання (SCCR).

Чи знаєте ви, чому використання комбінацій, перевірених типом, має значення?

Перевірені на тип комбінації важливі для забезпечення безпеки, надійності та ефективності електроустановок. Вони забезпечують впевненість інженерам, монтажникам та кінцевим користувачам, що обладнання працюватиме належним чином за нормальних умов та несправностей. Розрахунок номінального струму короткого замикання панелі управління є складним завданням, особливо при прагненні досягти необхідних рівнів для конкретного місця установки. У Сполучених Штатах Національний електричний кодекс (NEC) посилається на додаток UL 508A SB як визнаний метод визначення SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Поради щодо економії часу для вашого проекту

Ознайомтеся з нашими ресурсами панелі керування