Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Визначте загальний SCCR

Порада панелі управління: Розрахунок короткого замикання (SCCR) для промислових панелей управління на ринку Північної Америки

Чи знали ви, що розрахунок короткого замикання - це ваша відповідальність?

Машини та їх панелі управління повинні бути спроектовані таким чином, щоб витримувати максимальний струм короткого замикання в точці подачі - як правило, вище за течією головного вимикача - щоб система не була зруйнована у разі короткого замикання. Нормативні акти США вимагають визначення номінального струму короткого замикання (SCCR) у вхідній точці живлення. Якщо інше не узгоджено, оператор надає це значення і вказує його виробнику системи.

Виробник відповідає за короткозамикану конструкцію промислової панелі управління. Панель управління повинна бути спроектована так, щоб витримувати максимальний струм короткого замикання в точці подачі в умовах несправності. NFPA 70 посилається на UL 508A Supplement SB як визнаний метод визначення номінального струму короткого замикання промислової панелі управління.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Поради щодо економії часу для вашого проекту

Ознайомтеся з нашими ресурсами панелі керування