Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

Тримайте критичні середовища під контролем

Забезпечте безпечне, відповідне та готове до роботи клінічне середовище за допомогою постійного моніторингу, автоматизованого контролю та видимості в режимі реального часу в операційних залах (ОР), відділеннях інтенсивної терапії (ІПУ), ізоляційних кабінетах та інших критичних клінічних приміщеннях.

Критичні середовища

Виклик

Критичні середовища, включаючи операційні, відділення інтенсивної терапії (ІПУ), ізоляційні кімнати, аптеки та лабораторії, покладаються на жорстко контрольовані умови для захисту пацієнтів та персоналу. Навіть невеликі відхилення повітряного потоку, тиску, вологості або температури можуть збільшити ризик розвитку ГІІ та ССІ, причому до 25% ІПС у критичній медичній допомозі пов'язані з факторами навколишнього середовища. Проте багато об'єктів все ще залежать від ручного моніторингу та фрагментованих систем управління.

Розчин

Коли критичні приміщення працюють поза безпечними умовами, вплив є негайним; затримки процедур, перенесені випадки та дорогий простой, що напружує клінічні операції та бюджети. Інтелектуальна автоматизація будівель та системи моніторингу критичного середовища об'єднують контроль тиску, регулювання повітряного потоку, управління температурою та документацію щодо відповідності на єдину платформу, надаючи командам об'єктів видимість у режимі реального часу в кожному критичному приміщенні. Завдяки централізованим даними, постійному моніторингу та автоматизованим сповіщенням команди можуть виявляти проблеми раніше, швидше реагувати та запобігати збоям, перш ніж вони вплинуть на графіки чи дохід. Результатом є стабільно безпечне, відповідне та готове до використання критичне середовище.

Захистіть клінічні простори високого ризику

Запобігайте зараженню та стримуйте патогени, забезпечуючи послідовний контроль навколишнього середовища за допомогою автоматизованого постійного моніторингу - зберігаючи критичні приміщення в безпеці, не покладаючись на ручні перевірки.

Підтримуйте стабільні умови навколишнього середовища

Забезпечуйте постійний потік повітря, тиск, вологість і температуру, щоб зменшити ризики зараження та підтримувати безпечні клінічні операції.

Продемонструвати відповідність

Отримайте централізовану видимість та отримуйте доступ до даних у режимі реального часу, щоб спростити відстеження та перевірку відповідності для звітності, готової до аудиту.

Зменшити ручні зусилля в процесах дотримання вимог

Усуньте ручний моніторинг та документацію, автоматизуючи відстеження та ведення обліку.

Тримайте операційні кабінети завжди готовими

Попередньо кондиціонуйте операційні на основі графіків та заздалегідь перевірте умови, щоб забезпечити готовність без перевірок в останню хвилину.

Максимальна пропускна здатність та уникнення простоїв

Уникайте збоїв у графіку, затримок та дорогих простоїв, оскільки непрацюючі операційні стоять від 13 до 86 євро за хвилину, зберігаючи при цьому персонал та ресурси повністю використані.

Рекомендовані зони розчину

Як розпочати роботу з досвідом персоналу

Select...

Надійний контроль повітряного потоку та тиску для операційних, ізоляційних кабінетів негативного тиску та інших клінічних середовищ високого ризику

Забезпечте стабільні та відповідні умови, автоматизуючи контроль потоку повітря, тиску та вентиляції у критичних приміщеннях охорони здоров'я.

  • Підтримуйте необхідні перепади тиску за допомогою автоматизованого тиску в приміщенні
  • Динамічно регулювати потік повітря на основі умов навколишнього середовища в режимі реального часу
  • Регулюйте та постійно контролюйте рівень подачі, вихлопних газів та тиску
  • Забезпечте стримування та безпечний обмін повітрям за допомогою інтегрованого контролю витяжки
  • Забезпечити централізовану видимість стану приміщення, сигналізації та відхилень

Продукт | DESIGO ДЛЯ КРИТИЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Виклик клієнта

Фрагментовані системи HVAC та ручний моніторинг створюють нестабільність повітряного потоку та тиску, збільшуючи ризик збоїв у відповідності та впливу інцидентів. Тут зазвичай першими ламаються програми АБО відповідність HVAC.

Ключові переваги

  • Послідовний, відповідний контроль повітряного потоку та тиску
  • Зниження операційного ризику та ручного навантаження
  • Покращена безпека пацієнтів і персоналу

KPI

  • Норма відповідності повітряного потоку та тиску
  • Зменшення інцидентів відхилень
  • Операційна ефективність HVAC

Забезпечити безпечні та відповідні критичні місця

Незалежно від того, чи хочете ви покращити видимість навколишнього середовища, автоматизувати процеси дотримання вимог або підтримувати точний контроль повітряного потоку, тиску, температури та вологості, наші експерти можуть допомогти вам створити безпечніші та надійніші умови охорони здоров'я. Давайте разом дослідимо найкращу стратегію підтримки ваших критичних середовищ.