Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Зображення полярного сяйва над озером.

Паспорт акумулятора Siemens

Провідний шлях до більш прозорої та стійкої індустрії акумуляторів.

Паспорт акумулятора

У міру переходу світу від викопного палива до електрифікації попит на батареї та їх матеріали зростає. ЄС вживає активних заходів для забезпечення стійкості цих змін. Нещодавнє оновлення Директиви про акумулятори вводить концепцію паспорта акумуляторів, обов'язкового до 2027 року для всіх електромобілів, легких транспортних засобів та промислових батарей (> 2 кВт/год).

Що таке паспорт акумулятора?

Паспорт акумулятора функціонує як цифровий запис для окремих батарей, документуючи весь їх життєвий цикл, починаючи від початкового пошуку сировини до ремонту та переробки. Він містить інформацію про склад акумулятора, виробництво, продуктивність та вплив на навколишнє середовище. До інформації можна отримати доступ, наприклад, за допомогою QR-коду, і це може допомогти підвищити прозорість та підзвітність у галузі акумуляторів. Паспорти акумуляторів сприяють сталому використанню та переробці батарей.

Хоча паспорт акумулятора відстежує життєвий цикл акумулятора, подібні паспорти цифрових продуктів (DPP) незабаром застосовуватимуться до інших галузей промисловості, таких як текстиль, електроніка та будівництво. В рамках ширшої стратегії ЄС щодо циркулярності ДПС мають стати обов'язковими в найближчі роки, допомагаючи створити більш стійку та підзвітну продуктову економіку.

Illustration of the Siemens battery passport.

Серпень 2025

Декларація вуглецевого сліду

Декларація вуглецевого сліду акумулятора для батарей понад 2 кВт·год стає обов'язковою.

Лютий 2027

Паспорт акумулятора обов'язковий

Повний паспорт акумулятора необхідний для акумуляторів понад 2 кВт-год, що продаються в Європейському Союзі.

після 2027 року

Цифрові паспорти для інших галузей

Додаткові паспорти цифрових продуктів необхідні на основі нормативних актів ЄС, таких як ESPR.

Паспорт акумулятора Siemens

Siemens надає комплексний паспорт акумуляторів для цифрового документування повного життєвого циклу акумулятора, що дозволяє економічним операторам створювати, керувати та експортувати паспорти акумуляторів, залучати своїх постачальників до заповнення відсутніх даних та забезпечити відповідність нормативним вимогам.

Зручний інтерфейс мінімізує час навчання, а надійні API та роз'єми Catena-X забезпечують безперебійний обмін даними по всьому ланцюжку поставок. Наше сертифіковане рішення Catena-X відповідає таким принципам Catena-X, як суверенітет даних та сумісність, посилюючи його надійність та сумісність у взаємопов'язаних екосистемах.

Хоча акумулятор є першим випадком використання для паспортів цифрових продуктів Siemens, платформа розроблена для поширення за межі застосування акумуляторів, включаючи підмодулі DPP 4.0, забезпечуючи рішення, яке легко адаптується до нових правил та стандартів паспортів продуктів у різних галузях промисловості.

Image of the Siemens Battery Passport.
Відкрийте для себе переваги

Паспортне рішення для акумуляторів Siemens

Select...

Продаю продукти в ЄС, що містять акумулятор (> 2 кВт·год).

Акумуляторний паспорт — це не просто інструмент; він змінює гру. Це посилює репутацію вашого бренду, демонструючи прозорість та прихильність до якості. Завдяки точним даними акумулятора під рукою ви можете спростити операції від пошуку до післяпродажного обслуговування, підвищуючи ефективність та задоволеність клієнтів, дотримуючись Регламенту ЄС про акумулятори. Це ваша можливість виділити свою продукцію на конкурентному ринку.

У вас є питання або потрібні вказівки щодо того, як забезпечити впровадження Battery Passport у ваш бізнес?

Часті питання

Відповідає наша команда експертів - Марія Марцо, Патрік Бернінгер та Вероніка Карпіель.

Паспорт акумулятора Siemens SaaS: тепер доступний

Наша перша версія рішення SaaS для акумуляторних паспортів Siemens тепер доступний для продажу, призначений для того, щоб допомогти підприємствам відповідати нормативним вимогам та підвищити прозорість ланцюжка поставок.

Icon of a battery.

Пропонуємо 6-місячний стартовий пакет щоб допомогти вам у технічному та оперативному забезпеченні, забезпечуючи безперебійну інтеграцію для вашої команди та постачальників, створюючи початкові паспорти акумулятора та плануючи повномасштабну реалізацію.

Після стартової фази переходимо до нашої гнучка модель підписки на ліцензію компанії. Річна ліцензія доступна у розмірах (S, M, L, XL) відповідно до ваших виробничих потреб. Річна ліцензія включає доступ до API, облікові записи користувачів та встановлену кількість паспортів цифрових продуктів (DPP), що підтримує ваші довгострокові відповідності та операційні цілі.

Стале виробництво

Паспорт акумулятора в автомобілебудуванні

Паспорт акумуляторів Siemens дозволяє економічним операторам створювати, керувати та експортувати паспорти акумуляторів, забезпечуючи при цьому відповідність нормативним вимогам. Як рідне рішення Catena-X, яке незабаром буде сертифіковане, воно полегшує інтеграцію ланцюгів поставок, забезпечуючи ефективний обмін даними з постачальниками та клієнтами, сприяючи циркулярності виробництва акумуляторів.

Відео з презентації етапу паспорта акумулятора.
Блог

Ресурси пошуку

У статті описано, як ефективна переробка акумуляторів допомагає знизити витрати і викиди.

Значок переробки акумулятора.