Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Вихід за рамки чистого нуля з Університетом Східного Лондона

Забезпечення декарбонізації кампусу та розвиток наступного покоління лідерів сталого розвитку.

Стратегічне партнерство з Siemens відкриває шлях до чистого нуля до 2030 року

Дорожня карта чистого нуля, розроблена спільно з Siemens, спрямовує Університет Східного Лондона (UEL) на шлях досягнення своєї амбітної мети. Тільки за перший рік своєї всеосяжної нової стратегії чистого нуля установа скоротила викиди вуглецю на 470 тонн. З досягненням цієї віхи увага тепер звертається до сталого виробництва електроенергії, поряд з постійними ініціативами щодо виховання зелених талантів.

-1000т

До 1000 т менше CO₂ щорічно

​

​

+500 ТИС. ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ

Економія понад 500 тисяч фунтів стерлінгів на комунальні послуги на рік

​

​

2030

Чистий нульовий кампус до 2030 року - мета

​

​

Зменшення споживання

Встановлення 11 000 світлодіодних світильників у кампусах UEL та 35 модернізацій систем управління будівлями (BMS) негайно зменшило експлуатаційні витрати та скоротило викиди вуглецю UEL на 10 відсотків.

Стале виробництво електроенергії

Інфраструктура сталих енергетичних технологічних рішень, включаючи відновлювану генерацію з фотоелектричних панелей у кампусах, допоможе декарбонізувати споживання енергії UEL.

Стале підприємство

Створення інноваційного хабу UEL за підтримки Siemens надасть місцевим стартапам зеленої енергетики доступ до коворкінгових просторів, а також можливості найму студентів UEL.

Стала мобільність

Комплексна дорожня карта UEL з чистим нулем включає інфраструктуру зарядки для електромобілів. Наявність привабливих варіантів зарядки електромобілів на території кампусу ще більше сприяє декарбонізації приміщень університету.

Жива лабораторія

Siemens підтримує UEL у створенні живої лабораторії для надання даних у режимі реального часу для навчання та досліджень. Зберігаються на платформі Siemens, дані також будуть доступні партнерам UEL в різних місцях по всьому світу.

Розвиток трубопроводу талантів

Окрім наставництва та стажування, Siemens співпрацюватиме з UEL, щоб впровадити стійкість у навчальну програму, щоб створити потужний набір талантів з навичками, необхідними для управління зеленими проблемами зараз і в майбутньому.

Двоє працівників обладнання безпеки, які контролюють систему управління будівлею в Університеті Східного Лондона.

Значна економія енергії в найкоротші терміни

Від управління будівлями до використання енергії, першим кроком на шляху чистого нуля UEL, який розпочався у 2021 році, було зрозуміти, як працює кампус - як використовуються приміщення та де можна заощадити енергію. Перші практичні заходи проекту, спрямовані на зниження енергоспоживання, включали встановлення світлодіодного освітлення у всіх будинках та підключення 35 будівель до системи управління будівлею Building X. Тільки ці заходи призвели до зменшення викидів вуглецю на 10% з 2021/22 по 2022/23 рік.

Починається отримання нульового вуглецю

На другому етапі Siemens впроваджує технології в університетських кампусах для декарбонізації споживання енергії. Сюди входять:

  • Встановлення приблизно 2 МВ сонячної фотоелектрики (PV), за прогнозами, генеруватиме 1,2 ГВт/год електроенергії з нульовим вмістом вуглецю щорічно. За оцінками UEL, 90% цієї електроенергії буде використано в її приміщеннях, а решта 10% експортується до Національної мережі.
  • 27 електричних пунктів зарядки в університетському кампусі Docklands.
Сонячні батареї на даху Університету Східного Лондона.
Двоє студентів Університету Східного Лондона розмовляють на Університетській площі.

Практичний досвід для експертів з питань сталого розвитку нового покоління

Siemens та Університет Східного Лондона вважають своїм обов'язком зробити більше з нульовим рівнем, ніж просто зменшити викиди вуглецю. Ось чому дорожня карта підтримується програмою кампусу та громадської діяльності, призначеної для залучення та надихання наступного покоління. Проект ставить студентів у самий центр трансформації, розширюючи можливості зеленого навчання через доступ до місцевих підприємств із зеленою енергетикою та цифрову культуру шляхом впровадження інтелектуальних технологій з підтримкою IoT.

Справжнє партнерство та співпраця є ключем до цього успіху, і це виходить за рамки декарбонізації. Досягнення чистого нульового рівня економіки також залежить від розвитку правильних талантів на майбутнє, і ми надаємо дані нашої роботи студентам, щоб інформувати їх про навчання та забезпечити їх знаннями та навичками, які знадобляться Великобританії.
Саймон Берджесс, Керівник відділу продажів Siemens у Великобританії та Ірландії, Siemens

Дорожня карта до чистого нуля

Співпраця з Siemens надає студентам доступ до досвіду в галузі та найновіших розумних технологій, а також можливості брати участь у наставництві та стажуванні.

UEL знаходиться в справді міській обстановці, прямо в самому серці громади Східного Лондона. Облягаючись річкою Темзою та аеропортом Лондон-Сіті, є обмежений простір для технологій відновлюваної генерації та немає зеленого простору для розширення. Маючи на увазі цей унікальний набір викликів та акцент на вихованні зелених навичок, партнери визначили кілька напрямків, ключових для успіху трансформації. Видимість чистої нульової активності, доступ до інноваційного інженерного досвіду та можливості працювати з командою Siemens демонструють безліч зелених кар'єр, доступних студентам UEL.

Наше довгострокове партнерство з Siemens є ключовим для нашої прихильності стати національним лідером з декарбонізації та надати глобальний план сталого розвитку міст.
Аманда Бродерік, Віце-канцлер і президент, Університет Східного Лондона
Людина стоїть перед логотипом Siemens, одягнений у синю сорочку і тримає в руці продукт Siemens.

Community та співпраця в енергетичному переході

Як Siemens, так і Університет Східного Лондона вважають, що співпраця громад має важливе значення для стимулювання зеленої економіки місцевого регіону. Як лідери в галузі технологій та наукових кіл, партнерство буде спрямоване на те, щоб змінити місцеву громаду, досліджуючи способи впровадження енергетичних проектів місцевого масштабу та запрошуючи громаду до кампусу, щоб дізнатися про поточну роботу.

UEL послужить планом для міських університетів у всьому світі для декарбонізації, надихаючи своїх студентів досліджувати можливості, які надає зелена економіка, та розвиваючи життєво важливі навички, необхідні для підтримки енергетичного переходу.

Вивчіть теми подальшої вищої освіти