Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Хаб технічного обслуговування

Спеціалізований центр, який надає комплексну технічну підтримку нашим клієнтам, підвищуючи оперативну ефективність та користувальницький досвід.

Наші послуги

Як ми додаємо цінність

50%

Скорочення незапланованих простоїв.

55%

Підвищення продуктивності обслуговуючого персоналу.

40%

Менша потреба у виготовленні або закупівлі нових запчастин, завдяки реконструкції та сертифікованому ремонту.

20%

Оптимізація споживання енергії між 10— 20% за допомогою цифрових рішень.

5%

Значне продовження терміну корисного використання промислового обладнання.

Ударні осі

Select...
6б3а6514-е066-4428-862е-2ф9е0де573d0

Автоматизація та управління

  • SIMATIC (S7-1200, S7-1500, ET 200, HMI, операційні панелі, промислові IPC)
  • Process control systems (CPU для ПКС7)
  • Field PG (промислові панелі програмування)
5167ф346-19д9-4937-ад7c-9д3фбд53352б

Контроль руху

  • Приводи SINAMICS (сімейства G, S та V)
  • Контроль руху: SIMOTION, СІМОДРАЙВ
  • Електродвигуни, пов'язані з промисловими приводами (місцева потужність відповідно до довідки)
5167ф346-19д9-4937-ад7c-9д3фбд53352б

Приладобудування та датчики

  • Витратоміри SITRANS (F, P, L)
  • SIWAREX (вагове обладнання)
9db43961-9cfd-4a5a-93c9-ffd47cbe799b - працівник, що використовує завод з виробництва цифрових планшетів-XHQ-4240x2828

Приладобудування та датчики

  • Промислові комутатори та маршрутизатори (SCALANCE)
  • Шлюзи та перетворювачі протоколів
  • Мережеве обладнання для PROFINET, PROFIBUS та промислового Ethernet
  • Комунікаційні модулі для ПЛК і HMI
261д6д8е-а0с4-4аф3-83е2-61ац778ка2с1

Слідкуйте за запитом

1. Доступ до веб-порталу тут.
2. Введіть наступне
Ім'я користувача: ClienteHub
Пароль: клієнтхhub2025
3. Введіть номер справи (приклад: CR-000-2026) та ідентифікаційний номер компанії (NIT).

Доступ до інформації про відстеження тут

5eaf0f86-adb0-4cce-8111-5fda289e3cb5 - шаттерсток-1268263864-лабораторія-стерильна людина-4500х2531

Реєстрація заявки

1. Заповнити ця форма для судноплавного обладнання.
2. Надішліть обладнання на наші об'єкти технічної служби HUB.
3. Після того, як обладнання буде на наших об'єктах, ви отримаєте номер справи на зареєстровану електронну адресу для належного подальшого спостереження.

1628d7c7-397d-4814-b17f-235310a7995e-Інженер-ключовийвізуальні ПК 7-640х360

Судноплавне обладнання

Заповніть форма зареєструвати обладнання в Бізнес-парку, включаючи реквізити особи, відповідальної за доставку обладнання.

Примітка: Якщо доставка буде здійснюватися перевізником, заповнювати форму не потрібно.

Contact-us-Digital-Enterprise-Services-USA original - 8c3f3e31-581d-4a96-9bd3-3d95dfc42bf6

Гаряча лінія

Спеціалізована технічна підтримка: дружня, швидка, своєчасна та ефективна

Ми надаємо відповіді на будь-які технічні питання щодо наших промислових електротехнічних виробів. Ми обробляємо всі запити клієнтів з двох різних країн, Аргентини та Колумбії, з вузькоспеціалізованими інженерами.

Наш час роботи:

  • Колумбійський час: з 6:00 до 17:00.
  • Аргентинський час: з 8:00 до 19:00.

Технічна гаряча лінія отримує запити з 10 країн регіону, електронною поштою на адресу support.aan.automation@siemens.com або через телефонні лінії в кожній країні регіону Південна Америка (без Бразилії).

  • Аргентина: 0 810 333 2474 варіант 3
  • Болівія: 800 100 502
  • Чилі: 0 800 363 434
  • Колумбія: 01 8000 51 88 84 варіант 1
  • Богота: 294 2323 варіант 1
  • Еквадор: 1 800 101 5 55
  • Парагвай: 2190590
  • Перу: 0 800 700 33
  • Уругвай: 2 900 7472
  • Венесуела: 0 800 100 50 80